17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • Q(mm)

    ~mm
  • R(mm)

    ~mm
  • S(mm)

    ~mm
  • 適合T溝巾(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ホールドクランプ クランプ部

通常単価(税別)
27,02627,389
税込単価
29,72930,128
通常出荷日:3日目

六角棒レンチ付。スライド式機構で完全締付。ワンポイント着脱で時間短縮。ワーク上部全面加工と貫通加工。完...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

Q

(mm)

R

(mm)

S

(mm)

適合T溝巾

(mm)

T

(mm)

最小発注数量
22
8.5
16
14
13.5
1個
25
8.5
16
16
15.5
1個
28
11
19
18
17.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,026
( 29,729 )
3日目
27,298
( 30,028 )
3日目
27,389
( 30,128 )
3日目

詳細情報

基本情報

六角棒レンチ付。スライド式機構で完全締付。ワンポイント着脱で時間短縮。ワーク上部全面加工と貫通加工。完全熱処理加工で使用は半永久的。ワークの浮上り防止機構方式。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホールドクランプ クランプ部のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホールドクランプ クランプ部
ホールドクランプ
強力トグルサイドクランプ 6845-3
トグルフッククランプ 6847S-3
トグルフッククランプ6847SU
マシンバイスシリーズ 取付クランプ BCS14J・BCS16J・BCS18J
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格27,026-30,711 -14,79919,86116,54212,711 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目〜
種類クランプユニット・用品クランプユニット・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品クランプユニット・用品
クランプユニット/オプションオプションユニット---ユニット
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄焼入れ鋼
A(mm)96901267~7975~85-
B(mm)353572191917

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング