17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

トグルダウンクランプ6800

通常単価(税別)
5,07423,398特別価格
税込単価
5,58125,738特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・6800:SS400/6800NI:SUS304・6800:亜鉛メッキのトグルダウンクランプ...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

6800,6800NI

 

6800s

型番リスト

表示件数

本体材質

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

L

(mm)

M

(mm)

O

(mm)

P

(mm)

Q

(mm)

質量

(kg)

材質詳細

表面処理

ボルト径 X 長さ

(mm)

全長 X 全高

(mm)

締付力 R1

(kN)

締付力 R2

(kN)

締付力 O1

(kN)

締付力 O2

(kN)

角度変更後P

(mm)

角度変更後M

(mm)

最小発注数量
一般鋼・鋳鉄
4
31
13.5
4.5
16
10
8.5
17.5
8
4.3
-
23
-
9
95°
-3~4
0.06
SS400
6800:亜鉛メッキ
M4x25
49x81
0.5
0.7
-
-
-
-
1個
一般鋼・鋳鉄
5
39
16
4.5
19
14
-
20.5
10
5.5
-
24
-
12
95°
-4~3
0.11
SS400
6800:亜鉛メッキ
M5x30
60x105
0.8
1.1
-
-
-
-
1個
一般鋼・鋳鉄
6
54
20
5.5
25
20
24
25
12
6
12.5
30
27
12.5
105°
-3~6
0.18
SS400
6800:亜鉛メッキ
M6x35
78x129
1
1.2
-
-
60°
-
1個
一般鋼・鋳鉄
8
80
20
7.1
43
27
-
36
18
7.5
-
32
-
16
105°
0~12
0.41
SS400
6800:亜鉛メッキ
M8x45
112x186
1.4
2.5
-
-
60°
-
1個
一般鋼・鋳鉄
10
100
32
8.5
61
30
-
45
20
13
-
45
-
22
105°
-8~21
0.63
SS400
6800:亜鉛メッキ
M8x65
140x220
2
3
-
-
60°
-
1個
一般鋼・鋳鉄
14
165
50
13
90
55
-
85
30
24.5
-
70
-
47.5
140°
-7~53
2.2
SS400
6800:亜鉛メッキ
M12x110
230x335
3.5
5.5
-
-
60°
-
1個
ステンレス
4
31
13.5
4.5
16
10
8.5
17.5
8
4.3
-
23
-
9
95°
-3~4
0.06
SUS304
6800:亜鉛メッキ
M4x25
49x81
0.5
0.7
-
-
-
-
1個
ステンレス
5
39
16
4.5
19
14
-
20.5
10
5.5
-
24
-
12
95°
-4~3
0.11
SUS304
6800:亜鉛メッキ
M5x30
60x98
0.8
1.1
-
-
60°
-
1個
ステンレス
6
54
20
5.5
25
20
24
25
12
6
12.5
30
27
12.5
105°
-3~6
0.18
SUS304
6800:亜鉛メッキ
M6x35
78x129
1
1.2
-
-
60°
-
1個
ステンレス
8
80
20
7.1
43
27
-
36
18
7.5
-
32
-
16
105°
0~12
0.34
SUS304
6800:亜鉛メッキ
M8x45
112x186
1.4
2.5
-
-
-
-
1個
一般鋼・鋳鉄
6
54
20
5.5
25
20
25
-3~6
12
6
27
13
105°
-
-
-
0.26
SS400
亜鉛メッキ
M6x35
78x129
-
-
1
1.2
-
60°
1個
一般鋼・鋳鉄
8
80
20
7.1
43
27
36
0~12
18
77.5
32
16
105°
-
-
-
0.47
SS400
亜鉛メッキ
M8x45
112x186
-
-
1.4
2.5
-
60°
1個
一般鋼・鋳鉄
10
100
32
8.5
61
30
45
-8~21
20
13
45
22
105°
-
-
-
0.69
SS400
亜鉛メッキ
M8x65
140x220
-
-
2
3
-
60°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,074
( 5,581 )
3日目
5,441
( 5,985 )
3日目
7,040
( 7,744 )
5日目
8,471
( 9,318 )
3日目
11,453
( 12,598 )
3日目
23,398
( 25,738 )
3日目
8,953
( 9,848 )
3日目
10,271
( 11,298 )
3日目
12,438
( 13,682 )
3日目
17,25116,733
( 18,406 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,07412,681
( 13,949 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,345
( 15,780 )
3日目
17,051
( 18,756 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6800:SS400/6800NI:SUS304・6800:亜鉛メッキのトグルダウンクランプ6800です。
・6800S:安全レバーを握らなければ操作できない構造になっておりますので誤操作、誤作動を防げます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルダウンクランプ6800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルダウンクランプ6800
トグルダウンクランプ 6800B
トグルダウンクランプ252
トグルダウンクランプ113
トグルダウンクランプ212
トグルダウンクランプ111
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格5,074-6,995 -3,510 -2,640 -2,490 -2,050 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目3日目3日目3日目
種類トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品-
トグルクランプユニット/オプションユニットユニットユニットユニットユニット-
トグルクランプ方向上面上面上面上面上面-
装着方法フランジベースフランジベースストレートベースサイドベースストレートベース-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング