17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • C(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • A h8(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

サイドジャッキE型

通常単価(税別)
31,07437,505
税込単価
34,18141,256
通常出荷日:3日目

【特長】・T溝に差し込むだけ。・横からの切削抵抗を受けるのに便利です。・大型加工機向けです

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

C

(mm)

質量

(kg)

A h8

(mm)

最小発注数量
30
3.3
20
1個
37
3.4
22
1個
41
3.45
24
1個
47
4.5
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,074
( 34,181 )
3日目
31,527
( 34,680 )
3日目
34,878
( 38,366 )
3日目
37,505
( 41,256 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・T溝に差し込むだけ。
・横からの切削抵抗を受けるのに便利です。
・大型加工機向けです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイドジャッキE型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイドジャッキE型
トグルフッククランプ6847SU
マシンバイスシリーズ 取付クランプ BCS14J・BCS16J・BCS18J
トグルフッククランプ 6847S-3
強力トグルサイドクランプ 6845-3
ホールドクランプ
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格31,074-16,54212,711 -19,86114,79930,711 -
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目〜3日目在庫品1日目3日目
種類クランプユニット・用品トグルクランプ・用品クランプユニット・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品クランプユニット・用品
クランプユニット/オプションオプション-ユニット--ユニット
本体材質一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄焼入れ鋼一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄焼入れ鋼
B(mm)851917197235
D(mm)15070~804374.5~86.52823

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング