17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • ネジ径

  • ネジ長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 8日以内

スタッド(平先)

通常単価(税別)
90510
税込単価
99561
通常出荷日:3日目~8日目

ワーク接触面 平先のボルトになります。M5~16ラインナップ

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ネジ径

ネジ長

(mm)

全長

(mm)

C

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M5
12
12
2.5
1.7
1個
M8
12
12
4
5
1個
M8
30
30
4
8
1個
M12
20
20
6
17
1個
M12
30
30
6
25
1個
M12
40
40
6
33
1個
M12
50
50
6
41
1個
M12
60
60
6
50
1個
M16
20
20
8
29
1個
M16
30
30
8
44
1個
M16
40
40
8
59
1個
M16
50
50
8
73
1個
M16
60
60
8
88
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110
( 121 )
3日目
110
( 121 )
5日目
130
( 143 )
3日目
90
( 99 )
3日目
130
( 143 )
3日目
150
( 165 )
3日目
170
( 187 )
3日目
270
( 297 )
3日目
250
( 275 )
8日目
290
( 319 )
3日目
370
( 407 )
3日目
430
( 473 )
3日目
510
( 561 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワーク接触面 平先のボルトになります。M5~16ラインナップ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタッド(平先)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタッド(平先)
スタッド(とがり先)
アライニンググリップパッド(樹脂)
アライニンググリップパッド(フラット)
クランピングセットアップキット
ローレットロックナット
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格90-130 -12,088 -6,989 -44,625 -6,800 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目3日目1日目〜在庫品1日目〜
種類治具用ボルト治具用ボルトパッドパッド-ナット
材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼-焼入れ鋼
仕様並目並目並目並目-並目
材質詳細SCM435SCM435本体:SCM440本体:SCM440-SUM22
熱処理焼入HRC45~53焼入HRC45~53本体:焼入HRC35-40本体:焼入HRC35-40-焼入HRC35~40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング