17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • ネジ径

  • 全長(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内

スタッド(とがり先)

通常単価(税別)
130650
税込単価
143715
通常出荷日:3日目~7日目

ワーク接触面 とがり先(先端9角度0度、120度)のボルトになります。M12~16ラインナップ

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ネジ径

全長

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M12
16
6
3
8
1個
M12
20
6
3
17
1個
M12
30
6
3
25
1個
M12
40
6
3
33
1個
M12
50
6
3
41
1個
M12
60
6
3
50
1個
M16
20
8
4
29
1個
M16
30
8
4
44
1個
M16
40
8
4
59
1個
M16
50
8
4
73
1個
M16
60
8
4
88
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250
( 275 )
7日目
130
( 143 )
3日目
170
( 187 )
3日目
220
( 242 )
3日目
250
( 275 )
3日目
650
( 715 )
3日目
310
( 341 )
3日目
350
( 385 )
3日目
430
( 473 )
3日目
440
( 484 )
3日目
610
( 671 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワーク接触面 とがり先(先端9角度0度、120度)のボルトになります。M12~16ラインナップ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタッド(とがり先)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタッド(とがり先)
スタッド(平先)
アライニンググリップパッド(樹脂)
アライニンググリップパッド(フラット)
クランピングセットアップキット
ローレットロックナット
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格130-90 -12,088 -6,989 -44,625 -6,800 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目3日目1日目〜在庫品1日目〜
種類治具用ボルト治具用ボルトパッドパッド-ナット
材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼-焼入れ鋼
仕様並目並目並目並目-並目
材質詳細SCM435SCM435本体:SCM440本体:SCM440-SUM22
熱処理焼入HRC45~53焼入HRC45~53本体:焼入HRC35-40本体:焼入HRC35-40-焼入HRC35~40

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング