17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付けネジ径

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

クランピングボタン(真鍮)

通常単価(税別)
3,2304,212特別価格
税込単価
3,5534,633特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・クランプバー等の先端に取り付け、ワークの当てとしてご利用ください。・CBS(真鍮)タイプは、...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

取付けネジ径

B

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M5
10
1
1個
M5
12
2
1個
M6
16
3
1個
M6
20
4
1個
M6
25
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,230
( 3,553 )
3日目
3,380
( 3,718 )
1日目
3,710
( 4,081 )
1日目
4,089
( 4,498 )
3日目
4,2124,085
( 4,494 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプバー等の先端に取り付け、ワークの当てとしてご利用ください。
・CBS(真鍮)タイプは、軟材質ワーク・仕上げ品に適してます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランピングボタン(真鍮)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランピングボタン(真鍮)
プラダブルフランジナット
ジャッキ用アタッチメント
ソケットスクリュー(SUS)
アルミジョイント
アライニンググリップスクリュー(真鍮)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格3,230-4903,900 -5105,943 -14,254 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜3日目3日目1日目〜
種類パッド--治具用ボルト-治具用ボルト
材質真鍮--ステンレス-焼入れ鋼
C(mm)10----4
D(mm)5--8--
仕様並目----並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング