17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • ネジ径

  • 全長(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

クランピングスクリュー(FBタイプ)

通常単価(税別)
1,1002,450特別価格
税込単価
1,2102,695特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・9°までフレキシブルに回転。・傾斜面でも確実にクランプします。・反転防止機構付で、常にボール...

詳細を確認
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ネジ径

全長

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

E

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M6
10
4
3
3.2
1.5
1個
M6
16
4
3
3.2
2.5
1個
M6
20
4
3
3.2
3.4
1個
M6
25
4
3
3.2
4
1個
M8
10
5.5
4
4.5
2.5
1個
M8
12
5.5
4
4.5
3.2
1個
M8
20
5.5
4
4.5
5.7
1個
M8
25
5.5
4
4.5
7.7
1個
M8
30
5.5
4
4.5
9
1個
M10
12
7
5
6
5
1個
M10
16
7
5
6
7
1個
M10
20
7
5
6
9.5
1個
M10
25
7
5
6
11
1個
M10
35
7
5
6
16
1個
M12
16
8.5
6
7.2
10
1個
M12
20
8.5
6
7.2
12.5
1個
M12
30
8.5
6
7.2
20
1個
M12
40
8.5
6
7.2
28
1個
M16
20
12
8
10.7
22
1個
M16
25
12
8
10.7
28
1個
M16
35
12
8
10.7
41
1個
M16
50
12
8
10.7
48
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,1001,067
( 1,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
3日目
1,100
( 1,210 )
3日目
1,100
( 1,210 )
1日目
1,200
( 1,320 )
3日目
1,200
( 1,320 )
3日目
1,200
( 1,320 )
3日目
1,200
( 1,320 )
3日目
1,200
( 1,320 )
5日目
1,450
( 1,595 )
3日目
1,4501,406
( 1,547 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
3日目
1,450
( 1,595 )
3日目
1,450
( 1,595 )
3日目
1,620
( 1,782 )
3日目
1,620
( 1,782 )
3日目
1,620
( 1,782 )
3日目
1,620
( 1,782 )
1日目
2,450
( 2,695 )
3日目
2,450
( 2,695 )
3日目
2,450
( 2,695 )
5日目
2,450
( 2,695 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・9°までフレキシブルに回転。
・傾斜面でも確実にクランプします。
・反転防止機構付で、常にボールの平面部で確実にクランプします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランピングスクリュー(FBタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランピングスクリュー(FBタイプ)
クランピングスクリュー(GBタイプ)
クランピングスクリュー(Fタイプ)
クランピングスクリュー(Rタイプ)
カップリングナット(ロングタイプ)
グリップパッド丸型(正面取付タイプ)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格1,100-1,620 -400 -280 -1,160 -3,520 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類治具用ボルト治具用ボルト治具用ボルト治具用ボルトナットパッド
材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼
仕様並目並目並目並目並目-
材質詳細本体:SCM435 ボール:SUJ2本体:SCM435 ボール:SUJ2本体:SCM435 ボール:SUJ2本体:SCM435 ボール:SUJ2S45CSKH51
熱処理ボール:SUJ2(焼入HRC56~60)ボール:SUJ2(焼入HRC56~60)ボール:焼入HRC56~60ボール:焼入HRC56~60焼入HRC30±5焼入HRC60
よく一緒に購入される商品

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング