17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ネジ径

  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 8日以内

カップリングナット(ロングタイプ)

通常単価(税別)
1,1602,630
税込単価
1,2762,893
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

ボルトの繋ぎに使用するナット。【特長】・ネジ部が長い為、緩みにくい。・ネジ径3倍を全長にしている。・材...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

カップリングナットの外観

カップリングナットの外観

カップリングナットの外形図

カップリングナットの外形図

オーダーNo.型番ネジ径(並目)質量g
951944CNL016M16×2120
951945CNL020M20×2.5240
951946CNL022M22×2.5280
951947CNL024M24×3400

型番リスト

表示件数

ネジ径

A

(mm)

B

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M16
24
48
120
1個
M20
30
60
240
1個
M22
32
66
280
1個
M24
36
72
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,160
( 1,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,470
( 1,617 )
8日目
1,970
( 2,167 )
3日目
2,630
( 2,893 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ボルトの繋ぎに使用するナット。
【特長】
・ネジ部が長い為、緩みにくい。
・ネジ径3倍を全長にしている。
・材質はS45C。
・熱処理は焼入HRC30±5。
・表面処理は黒染め。
【用途】
・ボルトの繋ぎに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップリングナット(ロングタイプ)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
ナット
4
満足度:4.0
ナットがあれば フックがロングタイプなどは こちらがあれば 非常に便利で ききがうまくいきます
0人が参考にしています。
ナット
4
満足度:4.0
フック締め付け時 重宝します 長さもあり非常に便利で 助かります 
0人が参考にしています。
機械のボルト外し等
5
満足度:5.0
機械に固着したボルトを外す等に使用。 メガネレンチ2本の同サイズをカップリングナットで 固定し、長いメガネレンチの様にし...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズのバリエーションの種類はどのくらいありますか?
A
M16、M20、M22、M24の4種類あります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップリングナット(ロングタイプ)
カップリングナット CNMシリーズ
クランプGLロング
クランプGDダブルロング
クランピングスクリュー(Rタイプ)
クランピングスクリュー(FBタイプ)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格1,160-530 -9,271 -17,594 -280 -1,100 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ナットナット--治具用ボルト治具用ボルト
材質焼入れ鋼焼入れ鋼--焼入れ鋼焼入れ鋼
仕様並目並目--並目並目
材質詳細S45CS45C--本体:SCM435 ボール:SUJ2本体:SCM435 ボール:SUJ2
熱処理焼入HRC30±5焼入HRC30±5--ボール:焼入HRC56~60ボール:SUJ2(焼入HRC56~60)
よく一緒に購入される商品

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング