ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 主軸・シャンク番号

    ~mm
  • カッター種類

    ~mm
  • インロー径(mm)

    ~mm
  • ホルダ長さ(mm)

    ~mm
  • インロー高さ(mm)

    ~mm
  • キー幅(mm)

    ~mm
  • キー高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

正面フライスアーバA型 BT30-FMA22.225-035

通常単価(税別)
10,38010,068
税込単価
11,41811,075
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フェースミルをしっかり把握するフライスアーバ。【特長】・フェースミルをしっかり把握。・定番のホルダ。

詳細を確認
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番:

BT30-FMA22.225-035
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT30-FMA22.225-035の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
BT
主軸・シャンク種類
BT
主軸・シャンク番号
30
カッター種類
FMA
インロー径(mm)
22.225
ホルダ長さ(mm)
35
インロー高さ(mm)
18
キー幅(mm)
8
キー高さ(mm)
4
重量(g)
570
CADデータ有無(2D/3D)
2D
保持可能刃径(mm)
22.225
呼称
FMA22.225
φC1
40
ホルダ先端径  C2(φ)
-
H1(mm)
18
H2(mm)
-
φC3
-
キー W1(mm)
8
キー K1(mm)
4
G1
M8
クランプボルト φC4(mm)
20
クランプボルト φC5(mm)
15
クランプボルト H3
7
クランプボルト H4
9
-
-

商品情報

外形図

 

外形図

 

外形図

 

外形図

 

外形図

製品仕様

正面フライスアーバA型 BTシリーズの外観

正面フライスアーバA型 BTシリーズの外観

FIG.1

FIG.1

FIG.2

FIG.2

FIG.3

FIG.3

FIG.4

FIG.4

FIG.5

FIG.5

FIG.6

FIG.6

MODELCODEFIG.φD(h6)LφC1φC2φC3H1H2KEYG1CLAMPBOLTN/W
(kg)
W1K2φC4φC5H3H4
BT30(BBT30)-FMA22.225-03510010122.2253540--18-8.04M82015790.57
-FMA25.4-0351001225.43550--22-9.55M12332310120.72
BT40(BBT40)-FMA25.4-04511002125.44550--22-9.55M12332310121.4
-FMA25.4-105110062105602.6
-FMA31.75-04511008331.754560-2430612.77M16402310151.6
-FMA31.75-0901101090162.6
-FMA38.1-601101438.16080-2834615.99M20502714202.6
BT50(BBT50)-FMA25.4-04513002125.44550--22-9.55M12332310123.9
-FMA25.4-09013004290705.0
-FMA25.4-150130061506.4
-FMA31.75-04513008331.754560-2430612.77M16402310164.1
-FMA31.75-07513010475704.9
-FMA31.75-105130121055.7
-FMA38.1-04513014338.14580-2834615.99M20502714204.4
-FMA38.1-07513016755.6
-FMA50.8-04513020350.84598-38361019.0510M24653714245.0
-FMA50.8-075130225751006.7
-FMA47.625-07513024647.62575128.57--38-25.412.5-----8.0

型番リスト

表示件数
型番
BT30-FMA22.225-035

主軸・シャンク番号

カッター種類

インロー径

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

インロー高さ

(mm)

キー幅

(mm)

キー高さ

(mm)

重量

(g)

保持可能刃径

(mm)

呼称

φC1

ホルダ先端径  C2

(φ)

H1

(mm)

H2

(mm)

φC3

キー W1

(mm)

キー K1

(mm)

G1

クランプボルト φC4

(mm)

クランプボルト φC5

(mm)

クランプボルト H3

クランプボルト H4

最小発注数量
30
FMA
22.225
35
18
8
4
570
22.225
FMA22.225
40
-
18
-
-
8
4
M8
20
15
7
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,38010,068
( 11,075 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フェースミルをしっかり把握するフライスアーバ。
【特長】
・フェースミルをしっかり把握。
・定番のホルダ。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

正面フライスアーバA型 BT30-FMA22.225-035の型番BT30-FMA22.225-035のページです。 型番BT30-FMA22.225-035に関する仕様情報を記載しております。
正面フライスアーバA型 BT30-FMA22.225-035のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアーバー:BT40-FMA25.4-045に取り付く、刃先交換式カッターとチップを案内して欲しい。ちなみに、被削材は一般鋼。
A
刃先交換式カッター:MHEK-80(ミスミ)と、このカッター用のチップ:SEMT13T3M-MT30(ミスミ)を案内致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
正面フライスアーバA型 BT30-FMA22.225-035
正面フライスアーバA型 HSKシリーズ
フェイスミルアーバH型 BT30/BT40/BT50番
FMA フェイスミルアーバ BT50
FMA フェイスミルアーバ 正面フライスカッタ用
HSKシャンク フェイスミルアーバH型 Aタイプ
メーカー聖和精機聖和精機大昭和精機マンヨーツールマンヨーツール大昭和精機
通常価格10,38017,50512,525 -29,50418,435 -20,139 -
通常出荷日在庫品1日目3日目5日目〜5日目5日目5日目
主軸・シャンク形状BTHSK-ABTBTBTHSK-A
主軸・シャンク種類BTHSK-ABBTBTBTHSK-A
CADデータ有無(2D/3D)2D-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

正面フライスアーバカテゴリの売れ筋ランキング