17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

サクションリフター
エスコ
帽子取付け用防塵メガネ
トーヨーセフティー
ハンド吸着盤 ダブルA
シンワ測定

サクションリフタ SLタイプ

通常単価(税別)
2,8009,192特別価格
税込単価
3,08010,111特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

吸盤構造を利用した運搬具です。取っ手を付けて持ちやすくできます!ガラスの運搬等に便利です。【特長】・レ...

詳細を確認
  • 材質(吸着部)
    エチレンプロピレンゴム
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

レバー操作だけで強い吸着力が得られ、ガラスの運搬などに便利なサクションリフタ

サクションリフタ SLタイプ SL-A20

SL-A20

サクションリフタ SLタイプ SL-A30

SL-A30

サクションリフタ SLタイプ SL-B25

SL-B25

サクションリフタ SLタイプ SL-W40

SL-W40

型番商品コード吸着面
(mm)
最大耐荷重質量」AN
(4975846)
SL-A20160200φ12320kg340g422841
SL-A30160201φ12330kg480g422858
SL-B25160202φ11525kg820g422865
SL-W40160203φ123×2水平方向40kg/垂直方向80kg1,230g422872

使用方法・使用事例

使用事例

レバー操作で強い吸引力を実現

レバー操作で強い吸引力を実現

ガラスの運搬

ガラスの運搬

持ち手がない運搬

持ち手がない運搬

2個の吸盤で強力に吸着

2個の吸盤で強力に吸着

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 吸着面径(mm)

  • 最大荷重(kg)

  • JANコード

  • 商品コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

吸着面径

(mm)

最大荷重

(kg)

JANコード

商品コード

質量

(g)

材質(本体)

最小発注数量
123
20
4975846422841
00160200
340
ナイロン
1個
123
30
4975846422858
00160201
480
アルミ合金
1個
115
25
4975846422865
00160202
820
アルミ合金
1個
123
水平方向:40、垂直方向:80
4975846422872
00160203
1230
アルミ合金
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,4004,456
( 4,902 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,1005,859
( 6,445 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,1927,593
( 8,352 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

吸盤構造を利用した運搬具です。取っ手を付けて持ちやすくできます!ガラスの運搬等に便利です。
【特長】
・レバー操作1つで強い吸着力が得られます。
・取っ手がなく運搬のしにくい、持ち上げにくいものに吸着させ、取っ手を付けて持ちやすくします。
・重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐため、スプリングピンを採用しました。
【用途】
・取っ手のない平板物の運搬、鋼鈑材料の運搬等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクションリフタ SLタイプのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
給茶機の移動に使用しました。
4
満足度:4.0
1日何台も移動するのに持ち手が無いため苦労していました。 これは本当に助かりました。
1人が参考にしています。
ガラスの取り外し
4
満足度:4.0
工場内設備設置のために窓ガラスを外す事がよくあります。 不安定な場所で枠から外したガラスは持つところがないので、これがな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクションリフタ SLタイプ
バキュームリフター
50kg サクションリフター
“サクションリフター”2つの吸着面
10Kg サクションリフター(片手作業)
“サクションリフター”片手で押し付ける
メーカー新潟精機(SK)イチネンアクセスエスコトラスコ中山エスコトラスコ中山
通常価格2,800-1,238 -15,8999,59221,0742,690
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
材質(吸着部)エチレンプロピレンゴム-----
よく一緒に購入される商品

吸着盤カテゴリの売れ筋ランキング