17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

S-160-6 ツールポーチ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

S-160-6 ツールポーチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

B-67

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

工具収納用のポーチ。
個装サイズ W 180mm
個装サイズ H300mm × 個装サイズ D 50mm × 個装重量 76g
【用途】
・工具等の収納に最適。

指定中の仕様・寸法情報

外寸(mm)
445×140×300
本体材質
ABS
JANコード
-
重量(kg)
2.2
付属品
ショルダーベルト/工具差し/ポーチ
詳細タイプ
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト