17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インスペクションミラー Z-355

通常単価(税別)
3,344
税込単価
3,678
通常出荷日:5日目

ステンレス製ミラーを採用。【特長】・割れない:破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに・...

詳細を確認
  • ミラー形状
    四角型
  • ミラー寸法 (mm)
    縦86×横54×厚み0.4
  • 全長の最大伸縮値 (mm)
    640
  • 全長の最小伸縮値 (mm)
    150
  • 質量 (g)
    50
  • 商品タイプ
    ミラー部は首振り式なので角度調節が可能です
  • トラスココード
    302-6361

型番:

Z-355
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

割れない・薄い・熱に強い!ステンレス製ミラーを採用した点検鏡

インスペクションミラー

インスペクションミラー

寸法図

寸法図

使用イメージ1

使用イメージ1

使用イメージ2

使用イメージ2

製品仕様

ミラー寸法54×86×厚み0.4mm 
全長250~740mm
ロッド長150~640mm
ロッド径最大8.5mmφ 
重量50g

Z-355の仕様・寸法情報

ミラー形状
四角型
ミラー寸法(mm)
縦86×横54×厚み0.4
全長の最大伸縮値(mm)
640
全長の最小伸縮値(mm)
150
質量(g)
50
商品タイプ
ミラー部は首振り式なので角度調節が可能です
トラスココード
302-6361
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z-355
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,344
( 3,678 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製ミラーを採用。
【特長】
・割れない:破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに
・薄い:厚さ0.4mmなので狭い隙間に
・熱に強い:エンジンルームなど高温環境に
・ミラー部は首振り式で角度調節が可能です
・変色、さび等がなく耐久性があり熱にも強い

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インスペクションミラー Z-355の型番Z-355のページです。 型番Z-355に関する仕様情報を記載しております。
インスペクションミラー Z-355のレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
自動車整備時、奥まった作業箇所の確認で利用しています。 鏡部も綺麗で写りも良く重宝しています。
0人が参考にしています。
目視出来ない箇所の点検
4
満足度:4.0
機械が入り組んでいる箇所は体が入らず目視が出来なかったがこのミラーで点検作業が容易に出来るようになりました。
0人が参考にしています。
目視できない点検部位の点検鏡
4
満足度:4.0
化学設備で直接目視できない箇所の点検を行う際に点検鏡として使用。 ヘッドの角度を自在に調節できる点、伸縮棒を約60cm程...もっと読む
0人が参考にしています。
クリーンルーム内装置の直接目視できない箇所に
5
満足度:5.0
一番の良いところは割れない所でしょう。 私の使い方が雑なので他の鏡だと工具箱に入れていたらいつの間にか割れていたという事...もっと読む
0人が参考にしています。
成形機のごみや異物を確認する時に
4
満足度:4.0
縦型の成形機のノズルに金型をタッチする作業で、ごみや異物が無いか確認するために購入しました。ごみや異物を挟んでしまうと樹...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インスペクションミラー Z-355
ストロングツール 検査鏡とピックアップ (25×50mm) 伸縮自在型
拡大鏡ミラー棒
拡大鏡ミラー棒 シャフト真鍮管
点検ミラー 3型 TIM-01・TIM-02・TIM-03
点検鏡 LEDライト付
メーカーホーザンイチネンアクセス土牛土牛トラスコ中山シンワ測定
通常価格3,3442,6697,09010,35010,725 -1,807
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目
ミラー形状四角型楕円型四角型四角型円型-
ミラー寸法(mm)縦86×横54×厚み0.425×5045X5590×55--
全長の最大伸縮値(mm)640-1250---
全長の最小伸縮値(mm)150-220--160
質量(g)50-125.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検鏡カテゴリの売れ筋ランキング