17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

導電性カラーマット F-757

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

導電性カラーマット F-757

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F-78

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はF-702です。仕様の違いをご確認ください。

補強繊維入りで導電性の静電気対策マット・シート。
【特長】
・補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。
・引き裂きや表面の磨耗に強く、ハンダ等の熱にも強いマットです。
・引き裂きや引張りに強く、耐候性、耐紫外線性に優れます。
・滑り性が良く、マット上を引きずる場合でも滑らせやすいです。
・表面カラー層色は作業者の目にやさしいグリーンで、作業環境を一新です。
・優れた導電性をもち、静電気を確実にアースラインへ逃がします。
【用途】
・EPA内の床材。
・作業現場や床マットに。

指定中の仕様・寸法情報

厚み(mm)
2
幅(mm)
1000
商品タイプ
静電気対策マット
長さ(m)
1
グリーン
JANコード
-
トラスココード
221-8127
質量(g)
3000
材質
-
ESD管理値(Ω)
点間抵抗Rp≦1×109
接地間抵抗(Ω)
-
付属品
アース線(F-27)×1本

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト