17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リストストラップ F-152/F-154-1

通常単価(税別)
8404,100特別価格
税込単価
9244,510特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

金属アレルギーの方でも使用可能なリストストラップ。【特長】・アース線を接地し、手首に取り付けた導電性リ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

柔軟性のあるゴムバンドを採用したリストストラップ

リストストラップ F-152

リストストラップ F-152

リストストラップ F-152 裏面

リストストラップ F-152 裏面

柔軟性のあるゴムバンドを採用。金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用。
1MΩの抵抗入。

  • ※ 金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に予測することは困難です。使用前にテストすることをお勧めします。

寸法

コード全長3.1m
コード実効長1.6m
プラグ径4mmφ
ホック径7mmφ
重量40g
ESD管理値接地抵抗
7.5×105≦Rg<3.5×107Ω
  • ※ 着用状態
 

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • グランドコード長さ(m)

  • コード全長(cm)

  • コイル部長さ(cm)

  • その他

  • 種類

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

仕様

グランドコード長さ

(m)

コード全長

(cm)

コイル部長さ

(cm)

その他

種類

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
バナナプラグ・ワニ口クリップ付
1.6
310
27
ブラック
-
リストラップ
-
323-7524
40
1個
その他
-
-
-
ブラック
オプション
F-152用リストバンド
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
オプション
リストストラップコード
4962772490204
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,830
( 2,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
2日目
4,1003,643
( 4,007 )
3日目

詳細情報

基本情報

金属アレルギーの方でも使用可能なリストストラップ。
【特長】
・アース線を接地し、手首に取り付けた導電性リストバンドからアース線を経由して静電気を逃がす仕組み。
・バンド部分は金属繊維を使用せず、アクリルを銅イオンで染織。
・リストバンドとアース線はスナップボタンで接続。
・手首にリストバンドを残したまま、アース線の接続を簡単に取り外し可能。
・アース線の接続部に1MΩの人体保護用抵抗を挿入。
・事故等で接地経路から電流が入っても感電事故を防止。
【用途】
・動作中のたびに発生する静電気を拡散させることで、電子部品の破壊やビリッとくる感電を防止。

商品担当おすすめ

  • リストストラップ F-154 画像

    ホーザン

    リストストラップ F-154

    品質と価格のバランスがとれた10個入りのコストダウンタイプのリストストラップ。

  • アースターミナル F-126 画像

    ホーザン

    アースターミナル F-126

    リストストラップを安全、確実にグラウンド接続するためのターミナル。

  • リストストラップ F-153 画像

    ホーザン

    リストストラップ F-153

    安価で使いやすい柔軟性のあるリストストラップです。手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用。バックル部でバンドの長さ調節が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リストストラップ F-152/F-154-1のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
半導体の取り付けよう
5
満足度:5.0
基板にICを挿入するときに使います。 ホックの外れにくさ丁度良いです。 耐久性も優れています。 静電破壊しないため...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リストストラップ F-152/F-154-1
リストストラップ F-154
リストストラップ F-153
リストストラップ F-155
ヒールストラップ F-145
エクステンションコード F-160
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格840-958 -790 -7,1621,2981,380
通常出荷日在庫品1日目〜2日目2日目〜2日目3日目3日目
商品タイプリストストラップリストストラップリストストラップリストストラップ関連品リストストラップ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング