17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ESD基板ホルダー F-32 F-32

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ESD基板ホルダー F-32

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F-32

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

保管時はネスティング可能なESD基板ホルダー。
【特長】
・クリーニング液の排出溝付
・耐熱温度:110℃
・材質:ポリプロピレン
・重量:310g
【用途】
・静電気対策に最適

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
導電性容器
仕様
基盤ホルダー
サイズ(W×H×D)(mm)
外形寸法:270X93X207㎜
トラスココード
334-6820
質量(g)
360
補足説明
基板保管用ホルダー
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト