ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
F-33
2022年07月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
保管時はネスティング可能なESD基板ホルダー。【特長】・奥行きが広く長サイズの大型基板も使用可・ESD管理値: Rp≦1×10の10乗Ω・耐熱温度:110℃・材質:ポリプロピレン・重量:380g【用途】・静電気対策に最適
ホーザン
ESDフォーム F-7/F-9/F-10
通常価格(税別):619円〜
ESDパーツトレー F-21・F-23
通常価格(税別):2,813円
エスコ
ワークトレー (導電性)
通常価格(税別):2,200円〜
エンジニア
ICケース
通常価格(税別):701円〜
ESD保護ケース F-41
通常価格(税別):2,300円〜
ESDパーツトレー F-14
通常価格(税別):630円
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード