17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パーツケース KP-01・KP-02・KP-03
エンジニア
ESDパーツケース B-18
ホーザン
ESDパーツケース B-17
ホーザン

ESDパーツケース B-17BB

通常単価(税別)
4,463
税込単価
4,909
通常出荷日:5日目

ESD対応のパーツケース。【特長】・導電性ポリマーを採用し、フタを閉じたまま内容物を確認可能・材料その...

詳細を確認

型番:

B-17-BB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ESD対応のパーツケース

ESDパーツケース B-17BB:関連画像

B-17-BB

  • 丸底形状・小間の底部は丸みを持たせ、部品が隅に引っかからないようになっているので小さい部品も取り出しが簡単。
  • ラベルスペース・導電性材料で作られた仕切板にはサイズ等を記入できるラベルスペースを用意。
  • 小物部品などを収納するのに使い勝手の良い多彩な機能。
  • 用途・目的により、内箱を交換でき自由な組み合わせが可能。
  • 仕切板により、1列を最大12等分に区切ることが可能。
  • ネジなどの小物部品が取りやすいカーブ付内箱。
  • 部品の区分け、判別に便利な品名表示用見出しシール付。
  • 内容物が確認できる透明フタ仕様。

製品仕様

外形寸法 254(W)×41(H)×185(D)mm
内容量 1.5L
重量 545g
材質 ABS
内容 B-212内箱B×2個(仕切板16枚付)
ESD管理値 点間抵抗Rp≦1×1010Ω

B-17-BBの仕様・寸法情報

形状
外寸(mm)
254×41×185
内寸(mm)
245×34.5×176
仕切板
16
本体材質
ABS
カラー
クリアー
JANコード
4962772010235
トラスココード
810-7028
ESD対応
ESD管理値(Ω)
Rp≦1×10^10
付属品
内箱B×2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-17-BB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,463
( 4,909 )
5日目

詳細情報

基本情報

ESD対応のパーツケース。
【特長】
・導電性ポリマーを採用し、フタを閉じたまま内容物を確認可能
・材料そのものが導電性を持つため環境(湿度)に依存することなく長期にわたり性能を維持
・カーボンブラックを使用していない透明素材なので中身の確認も容易
・衝撃にも強いABS製でフタを閉じれば間仕切との隙間がなくなり、例え逆さにしても部品が混ざりにくい
・積み重ねもできる大変堅牢なABS製のパーツケース。ホーザンのB-10シリーズとの積み重ねも可能
・付属のラベルシールを貼って使用可能
【用途】
・小間の底部は丸みを持たせ、部品が隅に引っかからず、小さい部品等の収納に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESDパーツケース B-17BBの型番B-17-BBのページです。 型番B-17-BBに関する仕様情報を記載しております。
ESDパーツケース B-17BBのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ESD対策
5
満足度:5.0
強度や耐久性はこれから使用してからです。 ネジ類、基板実装部品の保管するのに大変役立っております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESDパーツケース B-17BB
525x238x150mm収納ケース(クリア)EA506L-106
明邦化学 トム SS
明邦化学 ナンシー SS
ESDパーツケース B-17
ESDパーツケース B-18
メーカーホーザンエスコメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)ホーザンホーザン
通常価格4,4631,6701181423,6993,168
通常出荷日5日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状
外寸(mm)254×41×185525(W)×238(D)×150(H)103×73×23103×73×23254×41×185254×41×185
内寸(mm)245×34.5×176452(W)×187(D)×130(H)95×55×1995×55×19245×34.5×176245×34.5×176
仕切板16164--
本体材質ABSポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンABSポリスチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング