17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ESDグローブ F-61

通常単価(税別)
1,8601,804
税込単価
2,0461,984
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

品質と装着感にこだわりぬいた高級タイプのESDグローブ。【特長】・コート無。・全面導電繊維のみで編み込...

詳細を確認
  • 使用用途
    導電性
  • 商品タイプ
    その他
  • 補足説明
    コロナ放電により人体に帯電する電荷を抑えます
  • 内容量
    1双

型番:

F-61-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■1双入

型番サイズ全長
mm
ESD管理値重量
g
カラー
(手首部)
F-61-MM195電荷減衰1,000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満15
F-61-LL20516

※繊維製品につき多少の寸法誤差があります。

 
ESDグローブ F-61  製品仕様関連画像

外形図

ESDグローブ F-61  外形図

F-61-Mの仕様・寸法情報

使用用途
導電性
商品タイプ
その他
サイズ
M
サイズ
全長:195mm
重量(g)
15
補足説明
コロナ放電により人体に帯電する電荷を抑えます
トラスココード
407-4106
内容量
1双

絞り込み条件

  • サイズ

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
F-61-M

サイズ

サイズ

重量

(g)

トラスココード

内容量

最小発注数量
M
全長:195mm
15
407-4106
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,8601,804
( 1,984 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

品質と装着感にこだわりぬいた高級タイプのESDグローブ。
【特長】
・コート無。
・全面導電繊維のみで編み込みでいます。
・シームレス立体仕上げで伸縮性に優れ、長時間の作業でも疲労感がありません。
・通気性に優れ、長時間使用してもむれにくい。
・タブレットやスマートフォンもなめらかにタッチ操作できます。
・クラス1000相当。
・薄手生地の抜群のフィット性で素手のように指先の細かな感覚を伝えやすい。
【用途】
・各種作業に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESDグローブ F-61の型番F-61-Mのページです。 型番F-61-Mに関する仕様情報を記載しております。
ESDグローブ F-61のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
IC選別作業
3
満足度:3.0
メーカサイトで以前に購入したが、割と手に馴染みやすく、細かい作業も 思ったより楽にできた。 ただ、使い方の問題が有ったの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESDグローブ F-61
静電気対策手袋 ESDグローブ F-66
ESDグローブ F-62-L・F-62-M・F-62-S
ESDプロテクトトップ手袋
ESDプロテクトパーム手袋 A0622
ESDプロテクトトップ手袋 A0612 静電気防止
メーカーホーザンホーザンホーザンショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格1,8605,072 -992557 -454 -529 -
通常出荷日在庫品1日目2日目3日目1日目1日目在庫品1日目〜
使用用途導電性静電気防止静電気防止作業用静電気防止静電気防止
商品タイプその他その他軍手ポリウレタンその他その他
補足説明コロナ放電により人体に帯電する電荷を抑えます-----
内容量1双1袋(10双)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング