17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

急冷剤 Z-281・Z-285

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

急冷剤 Z-281・Z-285

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

Z-281

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。
【特長】
・容量の異なるZ-281(230g)とZ-285(460g)をラインナップ。
・出張時にも便利なコンパクトなサイズで持ち運びに場所を取らない急冷剤。
・エクステンションノズルが付属。
【用途】
・使用ガスはHFC134a。
・樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を侵さず約-58℃まで冷却する。

指定中の仕様・寸法情報

使用ガス
HFC134a
内容量(mL)
190
オゾン層破壊係数
0
トラスココード
117-3693

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト