17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

離型剤 低粘度シリコーン

通常単価(税別)
621
税込単価
683
通常出荷日:2日目

汎用タイプのシリコーン離型剤。【特長】・わずかな塗布量で優れた離型効果を与えます・低粘度シリコーン使用...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 商品タイプ
    シリコン系
  • 使用温度範囲
    ~250℃
  • 危険物種類
    第四類第一石油類
  • 危険物量 (ml)
    25
  • 補足説明
    250℃以下で使用
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

000121
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

熱安定性に優れ、低粘度シリコーンで細部まで浸透する離型剤

汎用タイプの離型剤。

汎用タイプの離型剤。

わずかな塗布量で高い離型効果を発揮。

わずかな塗布量で高い離型効果を発揮。

離型剤 低粘度シリコーンの主な特長について

PRTR非該当。

PRTR非該当。

有機則非該当。

有機則非該当。

製品仕様

選定サポート情報

主 剤耐熱温度二次加工離型性
熱可塑性熱硬化性ゴムシリコーン、フッ素
シリコーン200~250℃二次加工はできません。×

成分

  • 脂肪族系炭化水素
  • シリコーンオイル
  • LPG
  • 第4類第一石油類 25ml 危険等級2

000121の仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
シリコン系
使用温度範囲
~250℃
危険物種類
第四類第一石油類
危険物量(ml)
25
補足説明
250℃以下で使用
内容量
1本(420ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
000121
関連

内容量

最小発注数量
1本(420ml)
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
621
( 683 )
2日目

詳細情報

基本情報

汎用タイプのシリコーン離型剤。
【特長】
・わずかな塗布量で優れた離型効果を与えます
・低粘度シリコーン使用
・細部まで浸透しやすい
・熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
・ウエルドマークの発生が少ない
・熱安定性に優れています(耐熱200~250℃)
【用途】
・PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂
・フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂
・プラスチック成型品の離型に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

離型剤 低粘度シリコーンの型番000121のページです。 型番000121に関する仕様情報を記載しております。
離型剤 低粘度シリコーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
離型剤 低粘度シリコーン
離型剤 高粘度シリコーン
離型剤 フッ素系 タイプR
シリコーン系金型離型剤 TB39C
シリコーンスプレー 滑走・離型
シリコーン系離型・潤滑オイルスプレー
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)スリーボンドトラスコ中山クリューバー(NOKクリューバー)
通常価格6216231,1971,282 -9501,916
通常出荷日2日目1日目1日目1日目9日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
商品タイプシリコン系シリコン系フッ素系シリコン系シリコン系シリコン系
使用温度範囲~250℃~250℃~250℃--50~200℃-60~200℃
危険物種類第四類第一石油類第四類第一石油類第四類第一石油類---
危険物量(ml)2525----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト