17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーングリーススプレー NX26

通常単価(税別)
2,079
税込単価
2,287
通常出荷日:2日目

耐熱、耐寒、耐水性グリース。【特長】・ゴム、プラスチックの摩耗、劣化を防ぎます・一般のグリースのように...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 耐水性
  • 耐熱性
  • 耐寒性
  • 用途1
    ディスクブレーキOリング、ワイパーモーター、クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バッテリーターミナルコネクターの防水防錆
  • 危険物等級
    非危険物
  • 危険物容量 (ml)
    0
  • 使用温度範囲 (℃)
    -40~180
  • 内容量
    1本(220ml)

型番:

26
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

無溶剤タイプでゴムやプラスチックの摩耗・劣化を防ぐグリススプレー

シリコーングリーススプレー NX26:関連画像

熱酸化安定性、耐水性、耐ブレーキオイル性に優れた製品

  • 基油:シリコーンオイル
  • 増ちょう剤:リチウム石鹸
  • JIS分類:1号
  • ちょう度:320
  • 耐熱性:180℃
  • 塩水噴霧:48時間
  • 使用温度範囲:-40~+180℃
  • 消防法上の非危険物
  • ※ シリコーンゴム、天然ゴムには使用できません。
  • ※ 鋼対鋼の境界潤滑には使用できません。
  • PRTR非該当 有規則非該当
シリコーングリーススプレー NX26:関連画像

特長

  • 耐水性:水を吸ったり、変質したりせず、水に対して強い製品
  • PRTR 非該当:環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品
  • 有機則 非該当:健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品
 

26の仕様・寸法情報

種類
スプレー
耐水性
耐熱性
耐寒性
用途1
ディスクブレーキOリング、ワイパーモーター、クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バッテリーターミナルコネクターの防水防錆
危険物等級
非危険物
危険物容量(ml)
0
使用温度範囲(℃)
-40~180
内容量
1本(220ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
26

内容量

最小発注数量
1本(220ml)
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,079
( 2,287 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐熱、耐寒、耐水性グリース。
【特長】
・ゴム、プラスチックの摩耗、劣化を防ぎます
・一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることなく、化学的に不活性です
・-40~180℃の広い温度範囲で使用できます
【用途】
・プラスチック部品やゴム製品の潤滑に便利
・冷凍庫など耐寒が必要な箇所への潤滑に便利
・ディスクブレーキOリングの潤滑
・ホイールシリンダーカップゴムのシール
・ワイパーモーターの潤滑
・クラッチ・パイロット・ベアリングの潤滑
・バックプレートとブレーキシューの当たり部
・バッテリーターミナルコネクターの防水・防錆
・その他ギヤ摺動部の潤滑・シール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーングリーススプレー NX26の型番26のページです。 型番26に関する仕様情報を記載しております。
シリコーングリーススプレー NX26のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーングリーススプレー NX26
シリコーングリース NX25
真空用グリース
汎用シリコーングリース(高温潤滑用)
モリコート 33 グリース
シリコーングリース 白色
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)アズワン信越化学工業デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル住鉱潤滑剤
通常価格2,0792,5761,8602,003 -35,573 -1,976
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目〜1日目
種類スプレーチューブ容器入り-チューブ
耐水性-
耐熱性×
耐寒性×
用途1ディスクブレーキOリング、ワイパーモーター、クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バッテリーターミナルコネクターの防水防錆-----
よく一緒に購入される商品

シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング