17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

530
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PTFE配合の無臭タイプで潤滑性能が向上した防錆油

2wayノズルで逆さ吹き可能。

2wayノズルで逆さ吹き可能。

金属の防錆や潤滑剤として最適。

金属の防錆や潤滑剤として最適。

浸透潤滑防錆油 PN55の主な特長について

水置換。

水置換。

無臭タイプ。

無臭タイプ。

2種類のスプレー方式。

2種類のスプレー方式。

逆さ吹きOK。

逆さ吹きOK。

PRTR非該当。

PRTR非該当。

有機則非該当。

有機則非該当。

製品仕様

塩水噴霧48時間以上耐熱性120℃
屋内防錆6ヶ月以上動粘度(40℃)9cSt(参考値)
融着荷重1570N使用温度範囲−10~130℃

第4類第三石油類 210ml 危険等級3

530の仕様・寸法情報

種類
スプレー
最高使用温度
~200℃
最低使用温度
~-10℃
消防法分類
該当
危険物容量(ml)
210
塩水噴霧(時間)
48
動粘度(40℃)(cSt)
9cSt
融着荷重(N)
1570
屋内防錆(年)
6ヶ月以上
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
530
関連

内容量

最小発注数量
1本
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
638
( 702 )
2日目

詳細情報

基本情報

錆びついたネジをゆるめ、動きをよくする浸透潤滑防錆油。
設備用防錆浸透油。すばやく浸透、μ被膜を形成する!
【特長】
・2wayノズルを採用し、逆さ吹き可能にした無臭タイプ
・他の浸透油と比較すると潤滑性能の向上により長期潤滑する
・錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります
・水置換性があります
・PTFEを配合し潤滑性をアップしました
・シリコーンオイルを含みませんから周囲での塗装作業にハジキ等の悪影響を与えません
・腐蝕した金属表面にすばやく浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑性を与えます
・水ヌレまたは湿って動かなくなった電気系統の性能回復に役立ちます
【用途】
・錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ
・金属製品の潤滑、防錆

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浸透潤滑防錆油 PN55の型番530のページです。 型番530に関する仕様情報を記載しております。
浸透潤滑防錆油 PN55のレビュー
4.6平均満足度:4.68件のレビュー
アブラ
4
満足度:4.0
タップがおれにくく この商品使用して タップ折れを防いだりしてます
1人が参考にしています。
防錆油として
5
満足度:5.0
試験機に使用する軸などの金属部品の防錆油として重宝しています。スプレータイプなので手に油が付きにくい点が助かります。
1人が参考にしています。
工場内作業
5
満足度:5.0
軽く押す程度で広範囲にまんべんなく吹きかけられるで、非常に便利です。
1人が参考にしています。
機械の潤滑、防錆に
4
満足度:4.0
以前から使っていて使いやすく、値段が手頃なので購入しています。特に作業者からの指摘はないので、問題はありません。ノズルが...もっと読む
0人が参考にしています。
金型の現場で使用
5
満足度:5.0
以前から15年以上継続して使用しています。金型の現場では主に潤滑として使用することが多いです。防錆剤としては一部使用しま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浸透潤滑防錆油 PN55
超極圧潤滑剤 LSベルハンマー グリーススプレー
コンプレッサオイル Z-6000
ルーバBN
NX20 ハイグリース(300ml)
浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)スズキ機工三井精機山一化学育良精機製作所住鉱潤滑剤
通常価格6381,858 -68,92710,290 -9902,869
通常出荷日2日目1日目5日目4日目5日目2日目
種類スプレースプレーオイルスプレースプレースプレー
最高使用温度~200℃~300℃~200℃~200℃~200℃~100℃
最低使用温度~-10℃~-20℃~-20℃~-30℃~-20℃~-10℃
消防法分類該当該当該当該当該当-
危険物容量(ml)210-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング