17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

無洗浄プレス工作油G-6221F/6221FA

無洗浄プレス工作油G-6221F/6221FA
通常単価(税別)
16,718219,662特別価格
税込単価
18,390241,628特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

質量

補足説明

粘度(40℃)

内容量

最小発注数量
18ℓ
-
1.4
1缶(18L)
1個
200ℓ
-
1.4
1缶(200L)
1個
18ℓ
G-6221Fの乾燥性向上品
1.3
1缶(18L)
1個
200ℓ
G-6221Fの乾燥性向上品
1.3
1缶(200L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,18719,173
( 21,090 )
3日目
219,662182,275
( 200,503 )
3日目
16,71815,912
( 17,503 )
3日目
181,108150,627
( 165,690 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

無洗浄プレス工作油G-6221F/6221FAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無洗浄プレス工作油G-6221F/6221FA
無洗浄プレス工作油G-6231F
無洗浄プレス工作油G-6216F/6216FA/FS
無洗浄プレス工作油G-6215F/6215FS
プレス工作油EM-7200-7270
プレス工作油EH-7300-7370
メーカー日本工作油日本工作油日本工作油日本工作油日本工作油日本工作油
通常価格16,718-15,024 -14,494 -13,799 -17,267 -20,461 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目3日目3日目
危険物種別第四類第二石油類第四類第二石油類第四類第二石油類第四類第二石油類--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プレス加工油剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト