17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーチェック現像剤 UD-ST・V (12本)【12個入り】

通常単価(税別)
13,091
税込単価
14,400
通常出荷日:3日目

作業環境の改善、法令による規制の緩和および検査精度の向上に役立つ染色浸透の探傷剤です。【特長】・除去性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    探傷剤
  • タイプ
    スプレー
  • 種類
    本体
  • 危険物種別
    第四類第一石油類
  • 性質
    非水溶性液体
  • 適合規格
    JIS-Z-2343-2
  • 補足説明
    一般材料用速乾性450型
  • 内容量
    1ケース(420ml×12本)

型番:

UD-ST-V450
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

乾燥が早く低温または多湿時に最適な超速乾性探傷剤

UD-ST-V450

UD-ST-V450

MARKTEC エコチェック 現像剤 ED−STの特長について

  • 容量:450型エアゾール
  • 適合規格:JIS-Z-2343-2
  • 消防法:第四類第一石油類(非水溶性液体)
用途組み合わせ品名洗浄方法特徴規格
一般材料用現像剤 UD-ST・V溶剤除去法鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。
設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。
防衛庁認定品。
UD-ST・VはUD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適。(超速乾性)
JIS
現像剤
品名比重引火点
(C)
消防法有機溶剤中毒予防規則
品 名性 質
UD-ST・V0.82- 10℃前後第一石油類非水溶性液体該当せず

(性状、消防法、有機溶剤中毒予防規則区分について)

種別の品名性質引火点指定数量
第一石油類非水溶性液体21°C未満200l
400l

(消防法指定数量(第四類))

  • ※ 引火点はJIS-K-2274クリーブランド開放式、JIS-K-2539タグ密閉式引火点試験器により測定。
  • ※ 貯蔵できる数量については、地方条例により規制を受けるのでご注意ください。
塗布面積エアゾール方法(450型)現像剤 約4.5m2
容量現像剤エアゾール450型缶
浸透探傷用試験片アルミニウム焼き割れ試験片JISタイプ3対比試験片

適用対象

  • 金属材料:圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥
  • 非金属材料:プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥

この商品の使用方法について

浸透処理、除去処理、現像処理、観察の順に行う。

浸透処理、除去処理、現像処理、観察の順に行う。

この商品の使用上の注意

1. 危害予防

(1)染色浸透探傷剤は、その性格上、換気の良いところで火気に注意してご使用ください。
(2)有機則対策浸透液は、いずれも引火点が高く(70℃以上)、灯油(JIS規格で50℃以上)と同程度の取り扱いで差支えありません。
(3)エアゾール型(加圧容器)では、貯蔵には特に注意が必要です。直射日光に当てないこと。

  • 40℃以上の熱を与えないこと。
  • 火気近くおよび温度の高いところでは使用しないこと。
  • 60℃以上の熱がかかりますと、エアゾールの噴射剤がガス化して体積が膨張するため、急激な圧力上昇を招き、破裂する場合があります。そのため、高温の場所に保管したり投棄しないでください。
  • 酸、アルカリ、水銀等の金属を腐食または脆化させる薬品と接触する可能性のある場所には保管しないでください。

2. 取り扱い上の注意

(1)スーパーチェックは、すべてclosed containerタイプのため、検査液は密閉して溶剤が蒸発しないようにし、検査に必要な分量だけを別の容器にとって使用するようにしてください。
(2)エアゾール使用上の注意
現像剤は、冬期夏期は気温の変化により溶剤蒸発の状況が異なるため、気温の変化に応じて、試験品とエアゾールのノズルの距離を適宜に変えて、微粒子が均一に塗布できるようにする必要があります。
また、使用せずに長く放置しておくと、次第に缶の下部へ現像粉末が沈降していきます。
そのため(特に長い時間放置したものは)使用に先立ってよく振って、粉末をすっかりほぐしてよく懸濁させることが必要です。気温16℃以下の場合は、30℃以下の温湯で温めてから使用してください。
(3)横または逆さまにして長時間噴射すると缶内のガスのみが噴出し、その後の噴射圧が低下して使用できなくなる場合があります。噴射するときは、ノズル部を上にして使用するようご注意ください。

UD-ST-V450の仕様・寸法情報

商品タイプ
探傷剤
タイプ
スプレー
種類
本体
危険物種別
第四類第一石油類
性質
非水溶性液体
適合規格
JIS-Z-2343-2
補足説明
一般材料用速乾性450型
内容量
1ケース(420ml×12本)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
UD-ST-V450

内容量

最小発注数量
1ケース(420ml×12本)
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,091
( 14,400 )
3日目

詳細情報

基本情報

作業環境の改善、法令による規制の緩和および検査精度の向上に役立つ染色浸透の探傷剤です。
【特長】
・除去性が良く、乾燥にも早いので低温または多湿時に最適
・労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しませんので、労働安全衛生面の向上、作業環境の改善に役立てられます
・特定化学物質等障害予防規則に該当しません
・欠陥の指示模様の形成が早くなりました
【用途】
・鉄、非金属のあらゆる材料の探傷に最適
・設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーチェック現像剤 UD-ST・V (12本)の型番UD-ST-V450のページです。 型番UD-ST-V450に関する仕様情報を記載しております。
スーパーチェック現像剤 UD-ST・V (12本)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q納期はどのくらいですか?
A
御注文後、3~5営業日以内に出荷致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーチェック現像剤 UD-ST・V (12本)
スーパーチェック現像剤 UD-ST
スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST
エコチェック 現像剤 ED-STII
スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)
エコチェック 洗浄剤/除去剤 ER−STII
メーカーマークテックマークテックマークテックマークテックマークテックマークテック
通常価格13,09112,393 -9,775 -14,493 -17,97912,667 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜7日目3日目7日目
商品タイプ探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤
タイプスプレースプレースプレースプレースプレースプレー
種類本体本体本体本体本体本体
危険物種別第四類第一石油類第四類第一石油類第四類第一石油類第四類第一石油類第四類第三石油類-
性質非水溶性液体非水溶性液体非水溶性液体-非水溶性液体非水溶性液体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト