ツール用品技術窓口
【特長】・小型・軽量、しかも芯ブレ精度が高く安定した作業を実現します。・ラバーグリップによりグリップ力...
詳細を確認
AG3-2 商品イメージ(1)

AG3-2 商品イメージ(2)

AG3-90DX2 商品イメージ(1)

AG3-90DX2 商品イメージ(2)

AG3-120DX2 商品イメージ(1)

AG3-120DX2 商品イメージ(2)

AG3-3DX2 商品イメージ(1)

AG3-3DX2 商品イメージ(2)
| 回転数 | コレット | 全長 | 外径 | 重量 | 使用圧力 | エアー消費量 | 排気方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,000min-1 | φ3(直径3mm) | 130mm | 19mm | 220g | 0.44~0.58MPa | 0.16m3/min | 後方 |
| 交換用スパナ | 1SET |
|---|---|
| カプラ(Rc1/4) | 1個 |
| ゴム砥石E円筒型6×17×3 #80/#120/#220/#400/#800/#1500 | 各1本 |
| ワンタッチ軸付トッポ 10×10×3 #120 | 1個 |
| ナノフラップ 10×10×3 #600 | 1個 |
| 回転数 | 取付部 | 全長 | 外径 | 重量 | 使用圧力 | エアー消費量 | 排気方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,000min-1 | M7×P0.75 | 145mm | 19mm | 230g | 0.44~0.58MPa | 0.20m3/min | 後方 |
| 交換用ピン | 2本 |
|---|---|
| 六角棒レンチ | 1本 |
| カプラ(Rc1/4) | 1個 |
| カップ砥石 #60 | 1個 |
| ゴムパットφ30(直径30mm) | 1本 |
| TOPミニディスクφ30(直径30mm) #80 | 1個 |
| 研磨布ディスク Z60 A120 | 各3枚 |
| ユニロンディスク #240/#600 | 各2枚 |
| 回転数 | 取付部 | 全長 | 外径 | 重量 | 使用圧力 | エアー消費量 | 排気方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,000min-1 | M7×P0.75 | 155mm | 19mm | 230g | 0.44~0.58MPa | 0.20m3/min | 後方 |
| 交換用ピン | 2本 |
|---|---|
| 六角棒レンチ | 1本 |
| カプラ(Rc1/4) | 1個 |
| カップ砥石 #60 | 1個 |
| ゴムパットφ30(直径30mm) | 1本 |
| TOPミニディスクφ30(直径30mm) #80 | 1個 |
| 研磨布ディスク Z60 A120 | 各3枚 |
| ユニロンディスク #240/#600 | 各2枚 |
| 回転数 | 取付部 | 全長 | 外径 | 重量 | 使用圧力 | エアー消費量 | 排気方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,000min-1 | φ3(直径3mm) | 155mm | 19mm | 230g | 0.44~0.58MPa | 0.20m3/min | 後方 |
| 交換用ピン | 2本 |
|---|---|
| 交換用スパナ | 1本 |
| カプラ(Rc1/4) | 1個 |
| ゴム砥石E円筒型 6×17×3 #80/#120/#220/#400/#800/#1500 | 各1本 |
| ワンタッチ軸付トッポ 10×10×3 #120 | 1個 |
| ナノフラップ 10×10×3 #600 | 1個 |
(単位:mm)

AG3-2 寸法図
(単位:mm)

AG3-90DX2 寸法図
(単位:mm)

AG3-120DX2 寸法図
(単位:mm)

AG3-3DX2 寸法図
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,879円21,159円 ( 23,275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,369円 ( 27,906円 ) | 1日目 |
38,148円29,560円 ( 32,516円 ) | 1日目 |
【特長】
・小型・軽量、しかも芯ブレ精度が高く安定した作業を実現します。
・ラバーグリップによりグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を軽減します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
マイクロエアーグラインダー
4.3通常価格(税別):8,694円~

ベッセル
エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S
5通常価格(税別):33,957円

UHT
マイクログラインダー MSG-3BSPlus
5通常価格(税別):28,898円

ゼム
“エコゼムモータ” エキゾーストホース
5通常価格(税別):1,500円~

ベッセル
エアマイクログラインダー用先端工具
0通常価格(税別):3,000円

エスコ
60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー EA159DA-5
0通常価格(税別):25,533円

アクセル
マイクログラインダー(強力作業性・耐久性)
0通常価格(税別):33,282円

ムラキ
ゼムニューモータ
0通常価格(税別):34,401円

ベッセル
エアマイクログラインダー SP-1900
0通常価格(税別):38,750円