ツール用品技術窓口

TOPミニサンダー

通常単価(税別)
32,38230,115
税込単価
35,62033,127
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・豊富なミニディスクシリーズが使用可能で研削から研磨作業までできます・消音器付きでかつ、作業性...

詳細を確認
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.594
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.44~0.58
  • 無負荷回転数 (rpm)
    22000
  • 排気
    側方
  • 全長 (mm)
    140
  • 商品タイプ
    本体
  • ディスク径 (φ(mm))
    58(φ50)
  • 外径 (mm)
    40
  • 重量 (g)
    530
  • エアー消費量 (㎥/Min)
    0.594
  • 入り数 (台/個)
    1
  • 標準付属品①
    レギュレーター:1個
  • 標準付属品②
    カプラ(Rc1/4):1個
  • 標準付属品③
    交換用スパナ:1個
  • 標準付属品④
    六角レンチ:1個
  • 標準付属品⑤
    レジケントφ58:1個
  • 標準付属品⑥
    TOPミニディスクφ58#60/120:各1個

型番:

AGS-58
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TOPミニサンダー 商品イメージ
■仕様
型番回転数ディスク径全長グリップ径重量使用圧力エアー消費量排気方向
AGS-5822,000min-1φ58(直径58mm)(φ50(直径50mm))mm140mmφ40(直径40mm)530g0.44~0.58MPa0.594m3/min側方
 
■標準付属品
レギュレーター1個
カプラ(Rc1/4)1個
交換用スパナ1個
六角棒レンチ1個
TOPミニディスクφ58(直径58mm) #40/#60/#120各1個

製品特長紹介動画

外形図

(単位:mm)

TOPミニサンダー 寸法図

選定サポート情報

【TOPミニサンダー用アイテム】

レジケントφ50

TOPミニサンダー レジケントφ50
サイズ
(mm)
型番粒度MAX
min-1
50×10RK502A3620,000
 

ユニロンディスクミニ

TOPミニサンダー ユニロンディスクミニ
サイズ
(mm)
粒度型番MAX
min-1
#120#240#320#600
50×10ND507ND5010ND5011ND501316,000
 

フェルトディスクミニ

TOPミニサンダー フェルトディスクミニ
サイズ
(mm)
型番MAX
min-1
50×10MFD5016,000
 

TOPミニディスク

TOPミニサンダー TOPミニディスク
 
サイズ
(mm)
粒度型番MAX
min-1
#40#60#80#100#120#180#240#320#400
58×10TOP58A3TOP58A4TOP58A5TOP58A6TOP58A7TOP58A9TOP58A10TOP58A11TOP58A1220,000

注意・禁止事項

使用上の注意
  • 作業に適した服装で、保護グローブ、保護メガネ、防塵マスク、作業帽などを着用し安全に十分配慮しながら作業を行ってください。
  • 整理整頓された安全な場所で作業を行ってください。
  • 作業者以外の人(特に子供には注意)を近づけないように、十分注意して作業をしてください。
  • 引火物や爆発物の近くでは絶対に作業を行わないでください。
  • 先端工具の取り付け、交換時は必ずエアーホースを外してから行ってください。
  • 先端工具がしっかり取り付けられているか確認してから始動してください。
  • 本機をしっかり保持した状態で始動してください。
  • 回転中のグラインダー先端部には決して手を触れないでください。
  • 本体記載の回転数は絶対に厳守してください。
  • 過度の連続使用は事故や故障の原因となりますのでおやめください。
  • 分解や改造は絶対にしないでください。

AGS-58の仕様・寸法情報

空気消費量(m³/min)
0.594
使用空気圧力(MPa)
0.44~0.58
無負荷回転数(rpm)
22000
排気
側方
全長(mm)
140
商品タイプ
本体
ディスク径(φ(mm))
58(φ50)
外径(mm)
40
重量(g)
530
エアー消費量(㎥/Min)
0.594
入り数(台/個)
1
標準付属品①
レギュレーター:1個
標準付属品②
カプラ(Rc1/4):1個
標準付属品③
交換用スパナ:1個
標準付属品④
六角レンチ:1個
標準付属品⑤
レジケントφ58:1個
標準付属品⑥
TOPミニディスクφ58#60/120:各1個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
AGS-58
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,38230,115
( 33,127 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なミニディスクシリーズが使用可能で研削から研磨作業までできます
・消音器付きでかつ、作業性に優れています
・小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります
・作業改善にご使用ください
【用途】
・溶接除去/バリ取り/サビ取り/荒仕上げ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TOPミニサンダーの型番AGS-58のページです。 型番AGS-58に関する仕様情報を記載しております。
TOPミニサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOPミニサンダー
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B
小型アングルサンダー
非吸塵式疑似シングルアクションサンダー 937FNシリーズ
ダブルアクションサンダー SI-2110S
非吸じん式ダブルアクションサンダー
メーカー柳瀬空研ミスミコンパクトツール信濃機販コンパクトツール
通常価格32,38227,81710,80043,87531,42930,676
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
空気消費量(m³/min)0.5940.350.0850.360.420.38
使用空気圧力(MPa)0.44~0.580.60.60.60.60.4~0.6
無負荷回転数(rpm)2200095001500011000150009500
排気側方後方後方後方後方後方
全長(mm)140146160250135158
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング