17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

油中駆動インパクトレンチ YW-8CK

通常単価(税別)
38,862
税込単価
42,748
通常出荷日:3日目

【仕様】・小型、ストレート型です。・空気消費量(m³/min):0.3・付属品:タッチジョイント(1ヶ...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    40
  • ソケット差込部 (mm)
    9.5
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    8
  • 回転数 (rpm)
    6500
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.3
  • 排気
    前方
  • トラスココード
    809-4127
  • 本体形状
    ストレート型
  • 全長 (mm)
    190
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 重量 (g)
    1650
  • 付属品
    タッチジョイント(1ヶ)

型番:

YW-8CK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-8CKの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
40
ソケット差込部(mm)
9.5
能力ボルト径(mmφ)
8
回転数(rpm)
6500
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m³/min)
0.3
排気
前方
トラスココード
809-4127
本体形状
ストレート型
全長(mm)
190
ホース取付口
Rc1/4
重量(g)
1650
付属品
タッチジョイント(1ヶ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
YW-8CK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,862
( 42,748 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・小型、ストレート型です。
・空気消費量(m³/min):0.3
・付属品:タッチジョイント(1ヶ)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油中駆動インパクトレンチ YW-8CKの型番YW-8CKのページです。 型番YW-8CKに関する仕様情報を記載しております。
油中駆動インパクトレンチ YW-8CKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油中駆動インパクトレンチ YW-8CK
油中駆動インパクトレンチ YW-6CK
油中駆動インパクトレンチ YW-8PHRK
油中駆動インパクトレンチ YW-14PRK
油中駆動インパクトレンチ YW-10PRK
インパクトレンチ YW-19C
メーカーヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業
通常価格38,86238,08745,53352,40547,68083,333
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目4日目
最大締付トルク(N・m)402580230100600
ソケット差込部(mm)9.59.512.712.712.719
能力ボルト径(mmφ)86812~141019
回転数(rpm)650080007000600060004500
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト