17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ビビット V-160P

通常単価(税別)
54,696
税込単価
60,166
通常出荷日:1日目

【特長】・自動車整備用インパクトレンチ【用途】・タイヤ着脱作業・車両の分解組立作業・自動車板金における...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    270
  • ソケット差込部 (mm)
    12.7
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    16
  • 回転数 (rpm)
    6500
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.45
  • 排気
    前方
  • トラスココード
    209-8059
  • 本体形状
    ピストル型
  • 全長 (mm)
    182
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 重量 (g)
    2800
  • 付属品
    タッチジョイント(1ヶ)

型番:

V-160P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

形状ピストル型
能力ボルト径16mm
無負荷回転速度6,500rpm
負荷時空気消費量450L/min(ANR)
全長182mm
質量2.80kg
スピンドル中心より外側迄34.0mm
ソケット挿入部12.7mm
ホース口金取付ネジRc1/4
使用ホース径9.5mm
空気圧力0.6MPa
スロットル装置レバー式
ワンハンマ
排気方向前方
標準付属品ホースニップル(1ヶ)

使用方法・使用事例

タイヤ作業での最適車両

  • 軽自動車~普通自動車

最適用途

  • タイヤ着脱作業
  • 車両の分解・組立作業
  • Uボルト着脱作業
  • エンジン整備
  • 一般産業機械の分解・組立作業

V-160Pの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
270
ソケット差込部(mm)
12.7
能力ボルト径(mmφ)
16
回転数(rpm)
6500
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m³/min)
0.45
排気
前方
トラスココード
209-8059
本体形状
ピストル型
全長(mm)
182
ホース取付口
Rc1/4
重量(g)
2800
付属品
タッチジョイント(1ヶ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
V-160P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,696
( 60,166 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車整備用インパクトレンチ
【用途】
・タイヤ着脱作業
・車両の分解組立作業
・自動車板金における着脱作業
・Uボルト着脱作業
・足廻りの分解組立作業
・エンジン整備
・一般産業機械の分解、組立作業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビビット V-160Pの型番V-160Pのページです。 型番V-160Pに関する仕様情報を記載しております。
ビビット V-160Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビビット V-160P
ビビット V-2100
エアーインパクトレンチ GT-2000P
エアーインパクトレンチ No.GT-1600P
エアーインパクトレンチ No.GT-1400P
エアーインパクトレンチ GT-P14W
メーカーヨコタ工業ヨコタ工業ベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格54,69670,44642,25942,26326,90147,855
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)270550460.9308.9294.1382.5
ソケット差込部(mm)12.7191912.712.712.7
能力ボルト径(mmφ)162316~2014~1612~1412~16
回転数(rpm)650059005000670070006400
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング