17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フラックスハンマNFB-25H

通常単価(税別)
26,912
税込単価
29,603
通常出荷日:1日目

【特長】・ボールチャックタイプ【付属品】・ホースニップル:R1/4(雄ねじ)×1/4(ホース)・フラッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアハンマー
  • 無負荷打撃数 (rpm)
    4000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.55
  • 全長 (mm)
    264
  • 使用空気圧 (MPa)
    0.6
  • 重量 (g)
    2000
  • ホースロ径取付ネジ (Rc)
    1/4
  • ホース内径 (mm)
    9.5
  • ピンストローク (mm)
    23
  • ピストン径 (mm)
    25.4

型番:

30043
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

30043の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアハンマー
無負荷打撃数(rpm)
4000
空気消費量(m³/min)
0.55
全長(mm)
264
使用空気圧(MPa)
0.6
重量(g)
2000
ホースロ径取付ネジ(Rc)
1/4
ホース内径(mm)
9.5
ピンストローク(mm)
23
ピストン径(mm)
25.4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
30043
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,912
( 29,603 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールチャックタイプ
【付属品】
・ホースニップル:R1/4(雄ねじ)×1/4(ホース)
・フラットチゼル:200mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラックスハンマNFB-25Hの型番30043のページです。 型番30043に関する仕様情報を記載しております。
フラックスハンマNFB-25Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラックスハンマNFB-25H
フラックスハンマNF-25F
フラックスチッパ F-25
フラックスハンマNF-0
フラックスハンマNF-1SH
チッパ AA-0SP-R/P-H
メーカー日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業ヨコタ工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業
通常価格26,91222,50523,73017,95419,67832,154 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマー
無負荷打撃数(rpm)400048004000550048003200
空気消費量(m³/min)0.550.20.40.230.250.35
全長(mm)264226232177185281
使用空気圧(MPa)0.60.60.4~0.60.60.60.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング