17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドリルNRD-12PA

通常単価(税別)
50,181
税込単価
55,199
通常出荷日:3日目

【特長】・非逆転式。・小型・軽量・強力設計であらゆる穴あけ作業に広く使用されています

  • 穴あけ能力 (mm)
    13
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (min-1)
    1500
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    187
  • 重量 (g)
    2600
  • ホースロ径取付ネジ (Rc)
    1/4
  • ホース内径 (mm)
    9.5
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.65
  • 付属品
    カプラプラグ、ドリルチャック、チャックハンドル

型番:

10215
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

<付属品>

  • カプラプラグ:20PM
  • サイドハンドル

規格表

型番能力
ドリル径
mm
テーパ
No.
無負荷
回転数
min-1
全長
mm
質量
kg
ホース口径
取付ネジ
Rc
ホース
内径
mm
空気
消費量
m3/min
NRD-12PA13JT61,5001872.61/49.50.65

10215の仕様・寸法情報

穴あけ能力(mm)
13
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(min-1)
1500
排気
後方
全長(mm)
187
重量(g)
2600
ホースロ径取付ネジ(Rc)
1/4
ホース内径(mm)
9.5
空気消費量(m3/min)
0.65
付属品
カプラプラグ、ドリルチャック、チャックハンドル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
10215
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,181
( 55,199 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非逆転式。
・小型・軽量・強力設計であらゆる穴あけ作業に広く使用されています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルNRD-12PAの型番10215のページです。 型番10215に関する仕様情報を記載しております。
ドリルNRD-12PAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルNRD-12PA
ドリルNRD-6SA
ドリルNRD-6PB
ドリルNRD-10P
エアタッパ
エアードリル No.GT-D100-15
メーカー日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業ベッセル
通常価格50,18135,15328,36434,77454,88624,324
通常出荷日3日目4日目4日目4日目4日目1日目
穴あけ能力(mm)136.56.510-10
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
無負荷回転数(min-1)15002800240020003501500
排気後方後方後方後方後方-
全長(mm)187166150156257-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング