17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストレートグラインダ NHG-100A/125/150/65D

通常単価(税別)
22,29743,980
税込単価
24,52748,378
通常出荷日:4日目~8日目

平型砥石用のストレートグラインダ。【特長】・能力砥石径はφ100(直径100mm)、φ125(直径12...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ストレートグラインダの特長

ストレートグラインダ NHG-100A/125/150/65D:関連画像

10075の外観

ストレートグラインダ NHG-100A/125/150/65D:関連画像

10077の外観

ストレートグラインダ NHG-100A/125/150/65D:関連画像

10081の外観

ストレートグラインダ NHG-100A/125/150/65D:関連画像

10053の外観

型式 能力砥石
寸法
無負荷
回転数
全長 質量 ホース
口径取
付ネジ
ホース
内径
空気消
費量
mm min-1 mm kg Rc mm m3/min
10053 65 x 13 x 9.5 14,600 310 1.3 1/4 9.5 0.55
10075 100 x 19 x 12.7 9,500 366 2.3 3/8 12.7 0.65
10077 125 x 19 x 12.7 7,500 405 3.2 3/8 12.7 0.90
10081 150 x 25 x 15.9 6,200 440 4.6 3/8 12.7 1.1

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 無負荷回転数(rpm)

  • 全長(mm)

  • 空気消費量(m³/min)

  • 詳細型番

  • 砥石寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

無負荷回転数

(rpm)

全長

(mm)

空気消費量

(m³/min)

詳細型番

砥石寸法

(mm)

付属品

重量

(g)

ホースロ径取付ネジ

(Rc)

ホース内径

(mm)

最小発注数量
14600
310
0.55
NHG-65D
65×13×9.5
-
1300
1/4
9.5
1個
9500
366
0.65
NHG-100A
100×19×12.7
ホースニップル、ターニングスパナ
2300
3/8
12.7
1個
6200
440
1.1
NHG-150
150×25×15.9
ホースニップル、ターニングスパナ
4600
3/8
12.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,297
( 24,527 )
5日目
32,797
( 36,077 )
8日目
43,980
( 48,378 )
4日目

詳細情報

基本情報

平型砥石用のストレートグラインダ。
【特長】
・能力砥石径はφ100(直径100mm)、φ125(直径125mm)、φ150(直径150mm)から選択可能。
【用途】
・溶接部の仕上げ、平面研削、面取り作業などの広範囲に使用されている。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートグラインダ NHG-100A/125/150/65Dのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q平型砥石は販売していますか?
A
申し訳ございませんが弊社では取り扱っておりません。砥石メーカーにお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートグラインダ NHG-100A/125/150/65D
ストレートグラインダNHG-65LD
ストレートグラインダNHG-65LD-75
エアグラインダー ストレートタイプ
エアストレートグラインダーエアロスピン(ストレートタイプ)
ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)
メーカー日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業MRA大見工業空研
通常価格22,297-29,66042,68416,17316,789 -16,589
通常出荷日4日目〜4日目6日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.630.6
排気方向側方側方側方後方側方側方
よく一緒に購入される商品

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング