17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクトレンチNW-14H

通常単価(税別)
55,071
税込単価
60,578
通常出荷日:1日目

【特長】・アンビルR式。1回転で2回衝撃を与えるため、高能率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができ...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    250
  • ソケット差込角 (mm)
    12.7
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    標準:16/高力:12
  • 回転数 (rpm)
    5500
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.35
  • 排気
    後方
  • 詳細型番
    NW-14H
  • 全長 (mm)
    196
  • 重量 (g)
    3000
  • ホースロ径取付ネジ
    Rc1/4
  • ホース内径 (mm)
    9.5

型番:

20146
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20146の仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
250
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mmφ)
標準:16/高力:12
回転数(rpm)
5500
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m³/min)
0.35
排気
後方
詳細型番
NW-14H
全長(mm)
196
重量(g)
3000
ホースロ径取付ネジ
Rc1/4
ホース内径(mm)
9.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20146
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,071
( 60,578 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンビルR式。1回転で2回衝撃を与えるため、高能率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチNW-14Hの型番20146のページです。 型番20146に関する仕様情報を記載しております。
インパクトレンチNW-14Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチNW-14H
インパクトレンチNW-2800P
インパクトレンチNW-800S
インパクトレンチNW-1600SA
インパクトレンチNW-6HS
エアーインパクトレンチ GT-P14W
メーカー日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業ベッセル
通常価格55,07184,92837,32239,28145,84746,216
通常出荷日1日目1日目4日目2日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)2508006516075382.5
ソケット差込角(mm)12.719.059.512.79.512.7
能力ボルト径(mmφ)標準:16/高力:12標準:25/高力:20標準:10/高力:8標準:14/高力:12標準:8/高力:612~16
回転数(rpm)550050008000650090006400
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング