17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクトドライバND-6HSY

通常単価(税別)
45,847
税込単価
50,432
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量且つ高出力!組立、分解に最適!【仕様】・使用空気圧力:0.6MPa・ビット差込口(mm)...

詳細を確認
  • 能力ボルト径 (mm)
    6-8
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    9000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.25
  • 全長 (mm)
    224
  • 重量 (g)
    970
  • ホースロ径取付ネジ (Rc)
    1/4
  • ホース内径 (mm)
    6.3
  • シャンク寸法 (mm)
    6.35

型番:

20220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20220の仕様・寸法情報

能力ボルト径(mm)
6-8
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(rpm)
9000
空気消費量(m³/min)
0.25
全長(mm)
224
重量(g)
970
ホースロ径取付ネジ(Rc)
1/4
ホース内径(mm)
6.3
シャンク寸法(mm)
6.35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,847
( 50,432 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量且つ高出力!組立、分解に最適!
【仕様】
・使用空気圧力:0.6MPa
・ビット差込口(mm):6.35
・能力ねじ寸法(mm):6〜8
・ホース取入口:Rc1/4
・排気:後方
・全長(mm):224
・能力ボルト径(mm):6〜8
・ドライバビット:Yタイプ
・質量:0.97kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトドライバND-6HSYの型番20220のページです。 型番20220に関する仕様情報を記載しております。
インパクトドライバND-6HSYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトドライバND-6HSY
インパクトドライバND-6SDY
インパクトドライバND-6PDY
インパクトドライバND-5LPX
インパクトドライバND-5LPY
エアードライバー No.GT-S6.5D
メーカー日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業ベッセル
通常価格45,84742,91442,91440,25540,25539,724
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
能力ボルト径(mm)6-86-86~8666~8
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
無負荷回転数(rpm)90006000600012000120007500
空気消費量(m³/min)0.250.150.150.150.150.35
全長(mm)224198148165165217
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング