17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクトドライバND-6HSX

通常単価(税別)
45,847
税込単価
50,432
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量且つ高出力!組立、分解に最適!【仕様】・使用空気圧力:0.6MPa・ビット差込口(mm)...

詳細を確認
  • 能力ボルト径 (mm)
    6~8
  • チャック方式
    クイックチャック式
  • ビット差込口 (mm)
    6.35
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 最大締付トルク (N・m)
    65
  • 無負荷回転数 (rpm)
    9000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.25
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    224
  • トラスココード
    753-3870
  • 重量 (g)
    970
  • ホースロ径取付ネジ (Rc)
    1/4
  • ホース内径 (mm)
    6.3

型番:

ND-6HSX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ND-6HSXの仕様・寸法情報

能力ボルト径(mm)
6~8
チャック方式
クイックチャック式
ビット差込口(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
最大締付トルク(N・m)
65
無負荷回転数(rpm)
9000
空気消費量(m³/min)
0.25
排気
後方
全長(mm)
224
トラスココード
753-3870
重量(g)
970
ホースロ径取付ネジ(Rc)
1/4
ホース内径(mm)
6.3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ND-6HSX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,847
( 50,432 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量且つ高出力!組立、分解に最適!
【仕様】
・使用空気圧力:0.6MPa
・ビット差込口(mm):6.35
・能力ねじ寸法(mm):6〜8
・ホース取入口:Rc1/4
・排気:後方
・全長(mm):224
・能力ボルト径(mm):6〜8
・ドライバビット:Xタイプ
・質量:0.97kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトドライバND-6HSXの型番ND-6HSXのページです。 型番ND-6HSXに関する仕様情報を記載しております。
インパクトドライバND-6HSXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトドライバND-6HSX
インパクトドライバND-6PDY
エアードライバー No.GT-S6.5D
エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D
エア−ドライバー No.GT-P6LSII3
エアードライバー 衝撃式 GT-PLZ
メーカー日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業ベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格45,84742,91444,08744,08743,22339,938
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
能力ボルト径(mm)6~86~86~86~85~64~5
チャック方式クイックチャック式クイックチャック式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ワンタッチ式ワンタッチ式ビット止めボール式
ビット差込口(mm)6.356.356.356.356.356.35
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
最大締付トルク(N・m)6516~4557.257.24016.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング