17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ユニベルト 60×265mm AZ

通常単価(税別)
273378特別価格
税込単価
300416特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

研磨布紙の両端を結合し、ベルト状にしたユニベルト。【特長】・AZ砥粒のベルトで、研削から研磨まで多用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 砥材
    AZ
  • 入り数 (台/個)
    25
  • ベルトサイズ (mm)
    60X265
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ユニベルト 60×265mm AZの詳細

ユニベルト 60×265mm AZ 商品イメージ

ユニベルト 60×265mm AZ 商品イメージ

ユニベルト 60×265mm AZの仕様

型番サイズ
(mm)
幅×長さ
粒度
MTM-Z160×265AZ24
MTM-Z2AZ36
MTM-Z3AZ40
MTM-Z4AZ60
MTM-Z5AZ80
MTM-Z6AZ100
MTM-Z7AZ120

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 粒度(番)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

粒度

(番)

最小発注数量
24
25個
36
25個
40
25個
60
25個
80
25個
100
25個
120
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
374
( 411 )
4日目
357
( 393 )
4日目
378
( 416 )
4日目
326
( 359 )
1日目
273264
( 290 )
1日目
311
( 342 )
4日目
299
( 329 )
1日目

詳細情報

基本情報

研磨布紙の両端を結合し、ベルト状にしたユニベルト。
【特長】
・AZ砥粒のベルトで、研削から研磨まで多用途。
【用途】
・一般金属の重研削用。
・抗張力鋼の研磨用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニベルト 60×265mm AZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニベルト 60×265mm AZ
ユニベルト 60×265mm A
ユニロンベルト 60×265mm
ユニロンベルト ハード 60×265mm
マイティミニ(電動) MTM-ET60S
ゴムローラー MTM-GC
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格273-279 -787 -1,444 -51,51011,926
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜4日目〜1日目4日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品本体品関連部品
砥材AZA----
入り数(台/個)252510511
ベルトサイズ(mm)60X26560X26560X26560X265--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング