17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ユニベルト 60×265mm A

通常単価(税別)
279298
税込単価
307328
通常出荷日:1日目

研磨布紙の両端を結合し、ベルト状にしたユニベルト。【特長】・A砥粒のベルトで、研削から研磨まで多用途。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 砥材
    A
  • 入り数 (台/個)
    25
  • ベルトサイズ (mm)
    60X265
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ユニベルト 60×265mm Aの詳細

ユニベルト 60×265mm A 商品イメージ

ユニベルト 60×265mm A 商品イメージ

ユニベルト 60×265mm Aの仕様

型番サイズ
(mm)
幅×長さ
粒度
MTM-A860×265A150
MTM-A9A180
MTM-A10A240
MTM-A11A320
MTM-A12A400
MTM-A13A600
MTM-A14A800
MTM-A15A1000

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 粒度(番)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

粒度

(番)

最小発注数量
240
25個
400
25個
600
25個
1000
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
279
( 307 )
1日目
289
( 318 )
1日目
289
( 318 )
1日目
298
( 328 )
1日目

詳細情報

基本情報

研磨布紙の両端を結合し、ベルト状にしたユニベルト。
【特長】
・A砥粒のベルトで、研削から研磨まで多用途。
【用途】
・一般金属の研磨用。
・木工・プラスチック等樹脂の研磨用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニベルト 60×265mm Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニベルト 60×265mm A
ユニベルト 60×265mm AZ
ユニロンベルト 60×265mm
ユニロンベルト ハード 60×265mm
ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)
ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用HLベルト
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬マキタマイト工業
通常価格279-273 -787 -1,444 -30,1848,422 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目〜在庫品1日目3日目〜
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品本体品関連部品
砥材AAZ----
入り数(台/個)2525105--
ベルトサイズ(mm)60X26560X26560X26560X265--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト