17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ファイルハント゛ヒ゜ース HY76

通常単価(税別)
109,800
税込単価
120,780
通常出荷日:11日目

【特徴】・日本精密機械工作製ファイルハント゛ヒ゜ース HY76です。

  • 入り数
    1
  • 適応機種
    レシプロ:RE-18N

型番:

HY76
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HY76の仕様・寸法情報

入り数
1
適応機種
レシプロ:RE-18N

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
HY76
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,800
( 120,780 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・日本精密機械工作製ファイルハント゛ヒ゜ース HY76です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイルハント゛ヒ゜ース HY76の型番HY76のページです。 型番HY76に関する仕様情報を記載しております。
ファイルハント゛ヒ゜ース HY76のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイルハント゛ヒ゜ース HY76
リューター LS-45用 砥石ホルダー
リューター 小径アジャストチャック AT-08Z
リューター フットスイッチ(ミニエイト用)
リューター LS-45用 ツールチャック
リューター アームパッド7 BA07用
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格109,8004,3107,89513,6164,1182,928
通常出荷日11日目9日目1日目4日目6日目7日目
入り数11個入1個入1個入1個入-
適応機種レシプロ:RE-18NLS-45用Φ3コレットを使用した全機種LEC-900LS-45BA07

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト