17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベルトサンダ 9031

通常単価(税別)
22,636
税込単価
24,900
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・パワフルに、スピーディに研削!。・複雑な形状や、手狭な場所をパワフル研削!

  • ベルト寸法(幅) (mm)
    30
  • 商品タイプ
    本体品
  • 電源 (V)
    AC100V
  • 無負荷回転数 (min-¹)
    3.3~16.7
  • コード長さ (m)
    2.5
  • ベルト寸法(長さ) (mm)
    533
  • 定格電流 (A)
    5.8
  • 消費電力 (W)
    550
  • ベルト速度(m/s)[m/分] (m/s)
    3.3~16.7[200~1000]
  • トラスココード
    422-7450
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    2100
  • 標準付属品
    サンディングベルトAA40・60・80・100・120(各2枚)

型番:

9031
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ベルトサンダ 9031 外観図

製品の基本仕様・特長

型番能力(mm)
(ベルト寸法)
ベルト速度
(m/S)[m/分]
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
質量
(kg)
コード
(m)
標準付属品
903130×5333.3~16.7
[200~1,000]
単相1005.85502.12.5サンディングベルトAA40・60・80・100・120(各2枚)

9031の仕様・寸法情報

ベルト寸法(幅)(mm)
30
商品タイプ
本体品
電源(V)
AC100V
無負荷回転数(min-¹)
3.3~16.7
コード長さ(m)
2.5
ベルト寸法(長さ)(mm)
533
定格電流(A)
5.8
消費電力(W)
550
ベルト速度(m/s)[m/分](m/s)
3.3~16.7[200~1000]
トラスココード
422-7450
質量(バッテリ含む)(g)
2100
標準付属品
サンディングベルトAA40・60・80・100・120(各2枚)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
9031
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,636
( 24,900 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワフルに、スピーディに研削!。
・複雑な形状や、手狭な場所をパワフル研削!

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトサンダ 9031の型番9031のページです。 型番9031に関する仕様情報を記載しております。
ベルトサンダ 9031のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
研磨
5
満足度:5.0
軽くてがりがり削れます 曲面など削るときに主に利用しています 
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトサンダ 9031
ベルトサンダ 9911
ベルトサンダ 9032
ベルトサンダー SB10V2
ベルトサンダー SB8V2
フレキシブルベルトサンダー FBS-50E
メーカーマキタマキタマキタHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マイト工業
通常価格22,63624,93220,81941,00737,06188,326
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目1日目1日目4日目
ベルト寸法(幅)(mm)307691007650
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
電源(V)AC100VAC100VAC100VAC100AC100単相 100
無負荷回転数(min-¹)3.3~16.775~270300~1700240~420250~45010000
コード長さ(m)2.52.52.5552.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました