17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0350/TW0350SP

通常単価(税別)
43,18643,928
税込単価
47,50548,321
通常出荷日:3日目

【特長】・各種ボルト・ナットの締付け、取りはずしに!・余裕の高トルク、パワフル締付け!・高剛性ボディ!

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ソケット有無

トラスココード

標準付属品(ソケット付仕様のみ)

最小発注数量
422-8171
ソケット19-38、22-38、24-45(各1個)
1個
無し(別売り)
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,928
( 48,321 )
3日目
43,186
( 47,505 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種ボルト・ナットの締付け、取りはずしに!
・余裕の高トルク、パワフル締付け!
・高剛性ボディ!

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

土台緊結皿座金の締付け対応

型番TW0350TW0350SP
角ドライブ sq(mm)12.7
最大締付けトルク350N・m(3,570kgf・cm)
締付け能力普通ボルトM12~M22
高力ボルトM12~M16
回転数
(min-1)[回転/分]
2,000
打撃数
(min-1)[回/分]
2,000
電源(V)単相100
電流(A)4.2
消費電力(W)400
質量(kg)2.9
コード(m)5
振動3軸合成値 ※
(m/s2
11.5
標準付属品ソケット19-38
22-38、24-45(各1個)
-
備考二重絶縁
正逆転両用
プラスチックケース付
カーボンブラシの呼び番号:408

※ EN60745-2-2規格に基づき測定。

外形図

インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0350/TW0350SP 外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0350/TW0350SPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0350/TW0350SP
インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0250/TW0250SP
インパクトレンチ 6953
6型インパクトレンチ 6906
インパクトレンチ 6905H/6905HSP
充電式インパクトレンチ TW302D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格43,186-31,280 -32,55851,53633,337 -24,890
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目3日目3日目
商品タイプインパクトレンチインパクトレンチインパクトレンチインパクトレンチインパクトレンチ充電インパクトレンチ
無負荷回転数(min-1)2000高速0-2300・低速0-19000~3000170022000~2600
最大打撃数(min-1)2000高速0-2300・低速0-18000~3000160026000~3400
消費電力(W)4005002801050470-
質量(g)29002100140050002300-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト