17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロータリーバンドソー CB22FA2 CB22FA2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロータリーバンドソー CB22FA2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CB22FA2

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・インバータで帯のこ刃を無段階に変速
・帯のこ寸法:周長2,750×幅25.4×厚さ0.9mm
【用途】
・鋼管、ライニング鋼管、棒鋼などの各種軟鋼材の切断に最適
・アルミサッシなどの非鉄金属材料の切断に便利
・プラスチックの切断に最適(熱軟化性のプラスチックは、切断できません)

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
バンドソー
切断能力:丸棒(mm)
100/70/50
切断角度(°)
0/45/60
切断能力:丸パイプ(mm)
220/200/50
電源(V)
三相200
切断能力:角パイプ(mm)
250×200/200×200/50×200
二重絶縁有無
出力(W)
750
重量(Kg)
230
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト