ツール用品技術窓口

CR13V2の外観

ブレード着脱ツールレス機構採用

ブレード逆付け可能
| 能力 (最大切断寸法) | 鋼管 mm | 外径130 |
|---|---|---|
| 塩ビパイプ mm | 外径130 | |
| 木材 mm | 厚さ120 | |
| 軟鋼材 mm | 厚さ19 | |
| モーター | 単相直巻整流子モーター | |
| 電源 V | 単相100 | |
| 電流 A | 10.6 | |
| 消費電力 W | 1,010 | |
| ストローク数 min-1(回/分) | 0~2,800 | |
| ストローク量 mm | 29 | |
| 全長×全幅×全高 mm | 435×95×170 | |
| 質量 kg | 3.3 | |
| コード m | 2心・2.5 | |
| 標準付属品:ブレード(No.141)・六角スパナ | ||
【特長】
・ハイパワーモーターで速い切断スピード
・ブレード着脱ツールレス
・スイッチの引き込み量で、作業条件や切断材料に合わせて回転数を無段階に調節できる
・スパナやレンチなどの工具を使用しないでブレードの取付け、取りはずしができるのでブレード交換が容易
・ブレードの上下を反転させて取付けができるので、床上、壁際の切断作業や合板の窓抜き切断作業に便利
・新建材、既設管撤去作業時の汚水の浸入による故障から製品を守る3重シール構造を採用
【用途】
・パイプ、アングルの切断、各種木材の切断および窓抜き
・軟鋼版、アルミ板、銅板などの切断
・ベークライト、塩化ビニールなどの各種合成樹脂の切断

EARTH MAN
AC100V電気のこぎり
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,107円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,015円

マキタ
充電式ペンドライバドリルDF012D
4.5通常価格(税別):9,786円~

マキタ
充電式インパクトドライバ TD173D
0通常価格(税別):23,980円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,347円

SK-11
六角軸振動用充電ドリルビット サイズ(Φmm)2.5~8.5
4.5通常価格(税別):1,768円~

マキタ
充電式4モードインパクトドライバTP141D
4.4通常価格(税別):26,589円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

HiKOKI(旧日立工機)
マルチボルトバッテリーシリーズ
0通常価格(税別):20,085円~