17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

卓上電気グラインダー GT15 GT15

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

卓上電気グラインダー GT15

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GT15

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はGB602になります。

鋳バリ取りに便利な卓上グラインダー。
【特長】
・アルミダイキャストボディ
【用途】
・バイト、ドリル、包丁、鎌などの刃物の研磨に便利
・小物部品の荒削りや仕上げ削りに便利

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
両頭グラインダー
回転数(50/60Hz)(rpm)
3000/3600
消費電力(W)
302
と粒
WA
砥石外径(mm)
150
砥石厚さ(mm)
16
砥石穴径(mm)
12.7
トラスココード
397-0949
重量(Kg)
10.0
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト