17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • サイズ(mm)

    ~mm
  • アゴの深さ(mm)

    ~mm
  • 皿振り角度(A)(°)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ

通常単価(税別)
1,1406,374
税込単価
1,2547,011
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等で、約35%プライスダウンを実現したクランプ。【特長】・豊富なサ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

シャコ万力(B型)エコシリーズの特長

商品外観

商品外観

  • 従来品より、約35%プライスダウン。
  • 強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等。
  • 豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)。
  • 皿の取付け可能。専用部品(皿セット)にて、ユーザー様で皿の取付けが可能。
  • 本体カラーはダークブルー。
  • 素材の取り付けや固定・保持作業用。

製品仕様

外形図

外形図

 
品番商品重量寸法1寸法2寸法3寸法4寸法5寸法6保証強度(kN)
B25V130g28.5mm19mm45.5mm74mmφ15mm12mm9.4
B38V170g40mm26mm57mm96.5mmφ15mm12mm10.0
B50V320g52mm34mm70mm113mmφ18mm14mm13.0
B75V740g77mm46mm95mm157.5mmφ18mm17mm17.4
B100V1500g102mm60mm120mm201mmφ25mm19mm30.4
B125V2000g126mm65mm132.5mm236mmφ27mm21mm30.4
B150V2550g151mm75mm150mm273mmφ30mm23mm32.7
B200V3900g200mm97mm180mm340mmφ34mm26mm34.5

注意・禁止事項

  • 吊り具として使用しないでください。
  • 足場等の接続や、ものに取り付けて足場代わりに使用しないでください。
  • 確実に締付けてください。
  • ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • テーパーまたは勾配のついた加工物の締付けは、滑りやすいので、特に注意して作業してください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

サイズ

(mm)

アゴの深さ

(mm)

皿振り角度(A)

(°)

重量

(g)

トラスココード

最小発注数量
28.5
25
19
20
130
361-6878
2個
40
38
26
20
170
361-6886
2個
52
50
34
12
320
361-6894
2個
77
75
46
12
740
361-6908
1個
102
100
60
12
1500
361-6835
2個
126
125
65
12
2000
361-6843
2個
151
150
75
12
2550
361-6851
2個
200
200
97
12
3900
361-6860
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,140
( 1,254 )
1日目
1,263
( 1,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,547
( 1,702 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,911
( 2,102 )
1日目
2,800
( 3,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,386
( 3,725 )
1日目
4,127
( 4,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,374
( 7,011 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等で、約35%プライスダウンを実現したクランプ。
【特長】
・豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)。
・皿の取り付け可能。
・本体カラーはダークブルー。
【用途】
・素材の取り付けや固定・保持作業用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズのレビュー
4.7平均満足度:4.721件のレビュー
治具固定
4
満足度:4.0
エコシリーズですが、問題なく使えています。 今後もリピートしたいと思います。
1人が参考にしています。
工場内で
5
満足度:5.0
従来品と全く遜色なく使えています。 今後はエコシリーズで統一して、いこうと思います。 35%プライスダウン。
1人が参考にしています。
照明器具取付に使用しました。
5
満足度:5.0
H鋼の柱に簡易的に照明器具を取り付ける為に購入しました。ネジやボルトを使わずに挟み込んで固定でき、問題なく使えています。...もっと読む
0人が参考にしています。
溶接歪防止用として使用
4
満足度:4.0
架台や土台を溶接で接合する時に数個、固定用として使用してます。 歪を最小限に抑えながら溶接が出来る事で作業効率が図られて...もっと読む
0人が参考にしています。
鉄板の運搬
5
満足度:5.0
強度や精度など使っている範囲内では従来品と違いは分からなかったです
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qシャコ万力の皿部品は販売していますか?
A
シャコ万力の皿部品は「皿セット」として販売しております。サイズ(品番)をご確認の上、ロブテックス商品のご購入店様へご用命ください。ただし、B型タイプのシャコ万力は市販のスナップリングプライヤを用いて取り付けが可能ですが、その他タイプは取り付け困難な場合もございますのでご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
B型シャコ万力 ステンレス
C型シャコ万力 強力タイプ
シャコ万力 バーコ型(交換可能)
L型クランプ エビ万力 グリップハンドル WF/WM
シャコ万力(スタンダードタイプ)
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックストラスコ中山
通常価格1,140-4,260 -4,201 -2,007 -3,938 -3,847 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)Lクランプ/FクランプC型クランプ(B型・シャコ万)
仕様皿の取付け可能/本体カラー:ダークブルー打込式:皿の取り付け可能カシメ式:皿の取り付け、取り外しが不可---
特長1低価格ながら強度等の品質は従来品と同等塩水噴霧試験連続120時間異常なしアゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。---
よく一緒に購入される商品

クランプカテゴリの売れ筋ランキング