17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

特殊形状ピンセット

通常単価(税別)
1,990
税込単価
2,189
通常出荷日:2日目

いろいろな形の保持物へ対応しやすい先端がリング形状のピンセット。【特長】・先端が尖った一般的なピンセッ...

詳細を確認

型番:

P-878
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

平らなピンセットに比べ丸型や角型の物でも滑ることなくしっかりつかめる

P-878

P-878

小ねじの頭をしっかりキャッチ

小ねじの頭をしっかりキャッチ

球形のものを逃がしにくい

球形のものを逃がしにくい

寸法図

寸法図

製品仕様

先端サイズ外径4mmφ、
内径2.2mmφ
材質ステンレス
重量18g

P-878の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
丸型
単品・セット品
単品
材質
ステンレス製
非磁性機能有無
なし
幅(mm)
11
全長(mm)
130
トラスココード
370-8314

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-878
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,990
( 2,189 )
2日目

詳細情報

基本情報

いろいろな形の保持物へ対応しやすい先端がリング形状のピンセット。
【特長】
・先端が尖った一般的なピンセットでつかみにくいものにおすすめ
・リング形状で挟み込むため、小さなベアリングやパール、ビーズなどの球形のものを逃がしにくい
・挟む範囲が広いため、薄いシート状のものもしっかり保持
・つかむものに傷をつけにくいカドの無い先端形状
【用途】
・複数の接点で保持するため、宝飾用ストーンや小石などランダムな形状のものをピックアップしやすい
・点接触になりがちな小ねじの頭をしっかりキャッチ
・奥まった箇所へねじを取り付ける際に便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特殊形状ピンセットの型番P-878のページです。 型番P-878に関する仕様情報を記載しております。
特殊形状ピンセットのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
鋼球をつかむのに使用しています
5
満足度:5.0
製品内の鋼球などの丸い部品をつかむために使用しています。以前は普通のピンセットを使っていましたが、他にないかと探したとこ...もっと読む
0人が参考にしています。
部品の保持
5
満足度:5.0
通常のピンセットではつかみにくい極小部品や球状部品も、楽に保持できます。 ステンレス製で、品質にとても満足しています。
0人が参考にしています。
小物部品の組み立て
4
満足度:4.0
先がリング状なので一度つかむと簡単には落ちません。また先端幅があるとも言えるので回転方向のトルクをかけても落ちないので部...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊形状ピンセット
ステンレス特殊形状ピンセット P-873
精密型ステンレスピンセット
ピンセット PP-140
真鍮製ピンセット
ピンセット PP-130
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンANEXホーザン
通常価格1,9906,5486,0681,2692,1002,020
通常出荷日2日目2日目2日目3日目1日目2日目
商品タイプ本体本体本体本体-本体
先端タイプ丸型先細りストレート先細りストレート丸型標準ストレート標準ストレート
単品・セット品単品単品単品単品単品単品
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製真鍮製ステンレス製
非磁性機能有無なしありありなしありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング