17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピンセット P-87

通常単価(税別)
422
税込単価
464
通常出荷日:2日目

コストパフォーマンスに優れたピンセット。【特長】・強磁界中においた場合、磁化することがあるが、通常の環...

詳細を確認

型番:

P-87
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ピンセット P-87 外形図と寸法表

ピンセット P-87:関連画像

P-87 ピンセット

製品仕様

品番 A B C 材質 重量g
mm
P-87 125 11 13 ステンレス 16
ピンセット P-87:関連画像

寸法図

P-87の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
標準ストレート
単品・セット品
単品
材質
ステンレス製
非磁性機能有無
なし
幅(mm)
11
最大開幅(mm)
13
先端チップ材質
ステンレス
全長(mm)
125
トラスココード
298-1874
重量(g)
16
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-87
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
422
( 464 )
2日目

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンスに優れたピンセット。
【特長】
・強磁界中においた場合、磁化することがあるが、通常の環境下では磁化しない
・材質:ステンレス
【用途】
・精密機器への作業に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンセット P-87の型番P-87のページです。 型番P-87に関する仕様情報を記載しております。
ピンセット P-87のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
製品のシール貼り
4
満足度:4.0
シール貼りに使用しています。もっと安いものも売っていますが、品質が良いのでこちらを使っています。つまんだ時に先端がきちん...もっと読む
0人が参考にしています。
ピン抜きに
4
満足度:4.0
極小ののピンを抜き取る為に使用。先端が尖っているのでとても掴み易く使用出来が、尖ってる分バリが出ていたのが残念。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンセット P-87
ピンセット P-849
ピンセット P-824
ピンセット P-884
ピンセット P-823
竹ピンセット P-860
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格4221,887835864864889
通常出荷日2日目3日目3日目3日目3日目2日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
先端タイプ標準ストレート平型特殊形状先細りストレート標準ストレート標準ストレート
単品・セット品単品単品単品単品単品単品
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製竹製
非磁性機能有無なしなしなしありなしあり

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング