17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セラミックピンセット P-890 P-890

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セラミックピンセット P-890

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

P-890

2022年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はP-550-Cです。仕様の違いをご確認ください。

ジルコニアセラミックを使用したセラミックピンセット。
【特長】
・非磁性、耐薬品性、絶縁性、耐磨耗性、耐熱性(700℃)
・フッ酸を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶媒に侵されません
・全長122mmで手の小さな方も扱いやすい設計
・セラミック製の先端はハンダや銀ロウが付着しないため、ハンダ、ロウ付けの効率化に最適
・完全非磁性で先端が磁化しないため小型部品が吸着せず高い作業性を実現
【用途】
・電子部品、半導体、バイオ、超電導関連などの作業に最適

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
標準ストレート
単品・セット品
単品
材質
セラミック製
非磁性機能有無
あり
幅(mm)
10
先端チップ材質
ジルコニアセラミック
全長(mm)
122
トラスココード
370-8349
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト