ツール用品技術窓口
片手で楽に穴あけ可能なシャーシパンチセット

バリ、カエリが少なくきれいな円に打ち抜き可能
シャーシパンチセット商品概要
| 穴あけ能力※1 | (アルミ板) 板厚 1.8mm以下 (鉄板) 板厚 0.8mm以下 | |
|---|---|---|
| セット内容 | カッター16/18/21/25/30mmφ、 ウス、センターボルト、K-441 | |
| 重量 | 480g(ケース含まず) | |
※ 1 熱処理されていないものに限る
部品表

(1)ハンドル (2)センターボルト (3)~(7)カッター (4)ウス

適応機種:K-81/82/83
K-83 シャーシパンチセットの特長
作業時には必ず保護メガネを着用すること。
バリ、カエリが少なくきれいな円に打ち抜くことができるシャーシパンチ(穴あけカッター)です。
あらかじめあけてある10mmの穴にセンターボルトを通し、16~30mmの5種類のカッターで穴をきれいに打ち抜くことができます。
【特長】
・対応穴径は16、18、21、25、30mm。
・直径10mmの下穴サイズに満たない場合は付属のテーパーリーマで穴径の拡大が可能。
・テーパーリーマやドリル、ホールソーでの加工に比べ早くきれいに打ち抜くことが可能。
・バリやカエリが少ないため後加工が少なく済む。
・焼き入れされたパンチとダイスの組み合わせで軽い力でシャープに打ち抜くことが可能。
・刃が磨耗した場合には各サイズごとに交換部品を用意。
【用途】
・押しボタンやパイロットランプなどの取付穴加工



トラスコ中山
ポンチセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

宮城
“パンチングハイセット”
0通常価格(税別):30,248円~

MCCコーポレーション
万能バサミ
5通常価格(税別):3,375円

日ノ出(丸八鋳造所)
アーバープレス 日ノ出
5通常価格(税別):32,079円~

千吉
千吉 金切鋏 直線・曲線切L型
5通常価格(税別):5,117円

アルス
“クラフトチョキ”(万能型)
4.1通常価格(税別):2,171円

仲精機
ハンドプレス HZP/NH/RT
4通常価格(税別):146,957円~

エンジニア
鉄腕ハサミGT PH-55 全長160mm
4通常価格(税別):3,481円

ベッセイ
帯鉄用はさみ
0通常価格(税別):27,382円

エスコ
227kg/94×177×177mm ミニプレス(ラック式)
0通常価格(税別):35,523円