17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヘビースニップ N-838

通常単価(税別)
2,610
税込単価
2,871
通常出荷日:2日目

薄手のアルミ板や銅より線の切断も可能。【特長】・磨耗に強く、なめらかな切れ味を保つハードクロムメッキ仕...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    162
  • 切断能力:その他 (mm)
    アルミ板:0.5mm
  • 銅より線切断能力 (mm2)
    2
  • トラスココード
    324-9476
  • 重量 (g)
    58
  • サイズ (mm)
    刃渡37mm

型番:

N-838
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

切断能力銅より線 2mm2
アルミ板厚 0.5mm
硬度HRC(刃部)59
重量58g
  • 硬質:クロムメッキ。
  • 電気メッキの中で最も硬度の高いメッキの種類。
  • 耐食・耐磨耗性に優れています。

外形図

ヘビースニップ N-838 外形図01

使用方法・使用事例

使用事例

ヘビースニップ N-838 使用例01

より線

ヘビースニップ N-838 使用例02

アルミ板

ヘビースニップ N-838 使用例03

薄手フィルム

注意・禁止事項

警告

作業時は保護メガネをしてください。

N-838の仕様・寸法情報

全長(mm)
162
切断能力:その他(mm)
アルミ板:0.5mm
銅より線切断能力(mm2)
2
トラスココード
324-9476
重量(g)
58
サイズ(mm)
刃渡37mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-838
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,610
( 2,871 )
2日目

詳細情報

基本情報

薄手のアルミ板や銅より線の切断も可能。
【特長】
・磨耗に強く、なめらかな切れ味を保つハードクロムメッキ仕上げ
・切断能力:銅より線 2mm2
・アルミ板厚:0.5mm
・硬度HRC(刃部):59

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビースニップ N-838の型番N-838のページです。 型番N-838に関する仕様情報を記載しております。
ヘビースニップ N-838のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
電気配線工事
4
満足度:4.0
銅やアルミ薄板、電線、インシュロック(結束バンド)等大概のものはストレス無く切断出来ています。 刃先端で硬いものを切ろう...もっと読む
1人が参考にしています。
小物のカット
4
満足度:4.0
薄いシムテープのカットに使用しており、重宝してます。グリップが大きく扱いやすいです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qニッパーの切れ味が落ちてきました、再研磨は可能でしょうか?
A
再研磨は承っておりません。
切れ味の低下は製品寿命によるものですので、新たなものをお買い上げください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘビースニップ N-838
ヘビースニップ(ギザ付) N-841
FUN CRAFT(金属万能工作用)
ラスカッター
万能バサミ
倍力万能バサミ PMU
メーカーホーザンホーザン近正MCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格2,6103,1503,2265,2673,5256,523
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)162160190245210240
切断能力:その他(mm)アルミ板:0.5mmアルミ板:0.7mm、同軸ケーブル:5C-2V、鉄板:0.3mm(非熱処理)VCT(22×4芯まで)、VVT(1.62×3芯まで)0.80.81.2
銅より線切断能力(mm2)22----
トラスココード324-9476434-8036----
重量(g)5860----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング