17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コイルバネ P-36-1・37-1

通常単価(税別)
340380特別価格
税込単価
374418特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~5日目

ミニチュアラジオペンチ専用の交換用コイルバネ。【特長】・P-36-1:P-36用交換部品。・P-37-...

詳細を確認
  • 部品種類
    バネ
  • 重量 (g)
    1
  • 入数
    10
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

コイルバネ P-36-1・37-1:関連画像

コイルバネの使用イメージ

コイルバネ P-36-1・37-1:関連画像

P-37-1の外観

  • 2.8φ(直径2.8mm)×12mm
  • P-37用
  • 10個入
コイルバネ P-36-1・37-1:関連画像

P-36-1の外観

  • 3.0φ(直径3.0mm)×15mm
  • 3.6φ(直径3.6mm)×13mm
  • P-36用
  • 各10個入

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 本体型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

本体型番

最小発注数量
P-36
1個
P-37
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
380
( 418 )
5日目
340329
( 362 )
2日目

詳細情報

基本情報

ミニチュアラジオペンチ専用の交換用コイルバネ。
【特長】
・P-36-1:P-36用交換部品。
・P-37-1:P-37用交換部品。
【用途】
・P-36/P-37用コイルバネ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コイルバネ P-36-1・37-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コイルバネ P-36-1・37-1
ラジオペンチ P-14用ばね
ペンチ用交換ばね
ストリップゲージ(ワイヤーストリッパーオプション) PA-90
メーカーホーザンホーザンフジ矢エンジニア
通常価格340-340541741
通常出荷日2日目〜3日目1日目在庫品1日目
部品種類バネバネバネ-
重量(g)1---
入数10---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペンチ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング