17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウォーターポンププライヤー P-244 P-244

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ウォーターポンププライヤー P-244

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

P-244

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

全長195mmの小型タイプ。
【特長】
・電気工事士試験推奨品
・アウトレットボックス内など狭い場所でのとりまわしが容易な小型タイプ
・重量:200g
【用途】
・アウトレットボックスに便利

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

口開調節(段)
5
トラスココード
400-5295
全長(mm)
195
重量(g)
200

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト